Pour des applications basiques

Moteurs asynchrones triphasés IE3 m240-P à faible consommation d'énergie pour des mouvements à vitesse constante.

  • Puissances assignées de 0,75 à 45 kW
  • Couples assignés de 5 à 290 Nm

Appropriés pour un fonctionnement direct sur le réseau.

Vous pouvez compter sur

  • Une efficacité énergétique exceptionnelle avec une classe de rendement IE3 (Premium), à partir de 0,75 kW
  • Des moteurs asynchrones triphasés 2 et 4 pôles avec fixations normalisées B3, B5 et B14 et avec possibilité de montage direct sur les réducteurs Lenze
  • Un indice de protection IP55
  • Un raccordement électrique facile via une large boîte à bornes
  • Une protection contre la surchauffe par surveillance de la température par contact thermique PTO ou par sonde CTP.
  • Des freins de service et de maintien
  • Un bon refroidissement assuré par un ventilateur monté sur le bout d'arbre arrière du moteur

Lenze Switzerland - Head Office

Product support

Documentation: Project planing

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue Gxx geared motors mains-operated IE3
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentation: Commissioning and operation

  • Operating instructions m200-P Three-phase AC motors
    Date
    13.01.2017

  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentation: Approvals and certificates

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    24.07.2019
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Switzerland - Head Office

Product lifecycle 0

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)