PLC Designer Einführung

Zielgruppe:

  • Anlagen- und Maschinenhersteller

Mitarbeiter aus den Bereichen:

  • Inbetriebnahme
  • Maschinenapplikation

Trainingsziele

​Die Teilnehmer erlangen die technischen Kenntnisse in der Anwendung, Programmierung, Inbetriebnahme und Diagnosemöglichkeiten des PLC Designer. Sie lernen Grundzüge seines Handlings und der Anwendung der IEC61131-3-Programmierung.

Agenda
  • Einführung in die Controller 3200 C / p500 und das I/O-System 1000
  • Aufbau des PLC Designers V3
  • Anlegen eines Standardprojektes mit I/O-Mapping und Verbinden mit dem Controller
  • Projekteinstellungen, Projekt Download, Bootprojekt, Source Code down-, upload
  • Nutzen von Bibliotheken, Geräte Repository
  • Vorstellung Variable- & Datentypen, POU‘s (Programm, Funktionsblock, Funktion), Tasks, Persistent & Retain variable
  • Benutzen von Monitoring, Variable Forcen, -überschreiben, Trace, Textliste, Logbook
  • Einstieg in die IEC61131-3-Programmiersprachen mit Schwerpunkten in den Sprachen FUP und Strukturierter Text
  • Benutzen einfacher Datenstrukturen
  • Einführung in die Visualisierung des PLC Designers
  • Praktische Übungen an Trainingsaufbauten
Die Trainingsdauer beträgt: 1 Tag

Trainingsart: Präsenztraining

Ort:

  • Uster

Termin: Auf Anfrage

Preis: Pro Person und Tag 750 EUR / 850 CHF zzgl. MwSt

Zeichen: CbA_PLC.01.de.CH

Kontakt: 

Lenze Bachofen AG
Ackerstrasse 45
CH-8610 Uster
Tel.: + 41 43 399 14 14
Fax: +41 43 399 14 24
training.ch@lenze.com 

URL zur Verlinkung dieses Trainings: https://www.lenze.com/de-ch/go/training/5964/6 

Écrire à Lenze