Écologiquement utile, écologiquement précieux.
Efficacité énergétique avec les solutions Lenze BlueGreen
Sur la base d'une approche globale, nous vous montrons comment l'efficacité énergétique de vos applications peut être augmentée grâce à une technologie d'entraînement et d'automatisation intelligente. De plus, nous vous aidons à respecter les normes et les lois importantes.
Téléchargements
L'augmentation de l'efficacité énergétique des entraînements suit trois approches
1. Une consommation d'électricité judicieuse : juste le nécessaire
- Un dimensionnement en fonction des besoins
- Un fonctionnement contrôlé par un variateur de vitesse
- Une commande et une régulation de mouvement économes en énergie
2. Convertir l'énergie avec un rendement élevé
- En utilisant des composants à haut rendement (moteurs, réducteurs)
3. Utiliser l'énergie de freinage régénérée
- Un échange d'énergie entre plusieurs entraînements
- Un stockage intermédiaire de l'énergie de freinage
- Régénération de l'énergie de freinage
Dimensionnement précis et efficace des systèmes d'entraînement avec Drive Solution Designer (DSD)
La conception intelligente d'un entraînement est la base d'un système d'entraînement exactement dimensionné et donc le plus petit possible avec les bons composants. Grâce à Drive Solution Designer (DSD) , le potentiel d'économie d'énergie est visible en un coup d'œil et est documenté dans le Certificat de Performance Énergétique. Même la comparaison claire de différentes solutions est possible simplement.
Avec une bonne connaissance des applications d'entraînement, telles que la mécanique du système entraînement, les variantes possibles ou l'efficacité énergétique, DSD représente de manière simple et précise nos connaissances approfondies en matière de conception. Le dimensionnement d'un entraînement est basé sur des calculs avec des données d'applications, des profils de mouvements personnalisés et prend en compte la structure d'entraînement complète pour les exigences de la machine en question.
Demandez-nous une présentation de DSD, vous découvrirez alors sa facilité d'utilisation et vous pourrez même suivre une formation à DSD pour en connaître toutes les fonctionnalités.