Systèmes de transport des bagages dans les aéroports
Systèmes de transport des bagages dans les aéroports
Du stockage automatique des bagages enregistrés en avance à leur livraison
Les aéroports ne sont pas seulement des aérogares par où transitent des millions de passagers, mais ce sont aussi des installations destinées aux traitement d'une quantité encore plus grande de bagages et de fret aérien.
Ces infrastructures constituent un point névralgique pour les applications intralogistiques avec des convoyeurs fiables, reliés de manière optimale et sûre aux systèmes amont et aval.
La manutention des bagages dans les aéroports impose des exigences extrêmes aux systèmes de convoyage :
- Un débit élevé de la manutention des bagages ou du tri des bagages
- Une consommation d'énergie la plus faible possible
- Une maintenance aisée pendant le fonctionnement
- De faibles niveaux sonores
Nous vous accompagnons avec des solutions innovantes, personnalisées et économes en énergie.
Téléchargements
Enregistrement des bagages à l'avance
- Une disponibilité élevée des magasins automatiques de stockage grâce à des solutions d'automatisation efficaces avec une technologie éprouvée pour les machines de stockage et de récupération de bagages que sont les transstockeurs.
- Un débit de bagages élevé grâce à des composants d'entraînement et d'automatisation performants
- Une flexibilité accrue grâce à des fonctions technologiques modulaires
- Un rendement élevé grâce à la coordination optimale des mouvements de translation et de levage
- Une consommation d'énergie réduite grâce au raccordement du circuit intermédiaire ou bus courant continu des axes de translation et de levage
- Un bilan énergétique optimal grâce aux modules régénérateurs
Exemple de solution de convoyeur check-in pour un timing parfait dès le départ
- Un enregistrement rapide et précis des bagages grâce à une solution d'entraînement décentralisée simple et efficace
- Un fonctionnement particulièrement silencieux grâce à la très haute qualité des composants Lenze
- Une consommation d'énergie réduite grâce à des réducteurs à hauts rendements
- Une maintenance réduite au minimum grâce à des démarrages et des freinages en douceur via un réglage très fin des rampes d'accélération et de décélération
- Un nombre de variantes d'entraînement réduit grâce au réglage individuel des vitesses d'avance pour chaque convoyeur
- Un effort de câblage moindre grâce au contacteur électronique et à la fonction de protection du moteur intégrés
Convoyeurs à bande : convoyeurs et tables tournantes pour un transport efficace
- Des vitesses rapides de transport des bagages grâce à une solution d'entraînement décentralisée simple et efficace
- Une fiabilité élevée grâce à une expérience de plus de 70 ans dans la technologie de convoyage
- Une consommation d'énergie réduite au maximum grâce mode de commande « VFC eco » ainsi qu'à un fonctionnement possible au ralenti et à charge partielle
- Une maintenance réduite au minimum grâce à des démarrages et des freinages en douceur via un réglage très fin des rampes d'accélération et de décélération
- Installation et câblage simplifiés au maximum grâce au concept d’entraînement décentralisé
Convoyeurs de bagages : bénéficiez d’une fiabilité reconnue.
- Des vitesses de transport extrêmement rapides sur de longues distances grâce à une solution d'entraînement décentralisée
- Une consommation d'énergie réduite grâce à l'EcoMode intégré
- Des démarrages et freinages en douceur grâce à des rampes réglables réduisant les contraintes sur les bagages et marchandises transportées, tout en diminuant le nombre et les coûts des travaux de maintenance
- Un effort de câblage moindre grâce à l'élimination des solutions précédentes de contacteurs et de démarreurs
Convoyeurs d’évacuation : trieur automatique de bagages à plateaux basculant pour un tri particulièrement sélectif
- Un système dynamique de tri individuel des bagages pour le routage, le tri final ou pour l'acheminement vers une sortie unique grâce à une technologie d'entraînement performante
- Une consommation d'énergie réduite au maximum grâce mode de commande « VFC eco » ainsi qu'à un fonctionnement possible au ralenti et à charge partielle
- Un remplacement rapide et facile des composants lors des périodes de maintenance grâce à des connecteurs enfichables

Tapis roulant à bagages, un carrousel à bagages efficace pour une récupération rapide
- Un fonctionnement particulièrement silencieux grâce à la très haute qualité des composants Lenze
- Une consommation d'énergie réduite au maximum grâce mode de commande « VFC eco » ainsi qu'à un fonctionnement possible au ralenti et à charge partielle
- Une fiabilité accrue grâce à des systèmes d'entraînements capables d'encaisser des surcharges
- Un remplacement rapide et facile des composants lors des périodes de maintenance grâce à des connecteurs enfichables