Des exigences élevées ?
Solutions sur mesure pour la Logistique en Entrepôt
Rayonnages mobiles : pour accroître les capacités de stockage
- Des démarrages et freinages en douceur grâce à des rampes réglables réduisant les contraintes sur les matériels et marchandises transportées, tout en diminuant le nombre et les coûts des travaux de maintenance
- Des installations flexibles grâce à une technologie d'entraînement centralisée et décentralisée
- Une fiabilité accrue grâce à des systèmes d'entraînements capables d'encaisser des surcharges importantes
- Une consommation d'énergie réduite au maximum grâce mode de commande « VFC eco » ainsi qu'à un fonctionnement possible au ralenti et à charge partielle
- Une fiabilité élevée grâce à une expérience de plus de 70 ans dans la technologie de convoyage.
Convoyeurs à bande, à rouleaux et à chaîne : pour le transport efficace de marchandises
- Solution d’entraînement décentralisée simple et efficace pour des vitesses variables et rapides dans le domaine du convoyage horizontal
- Une fiabilité élevée grâce à une expérience de plus de 70 ans dans la technologie de convoyage.
- Une consommation d'énergie réduite au maximum grâce mode de commande « VFC eco » ainsi qu'à un fonctionnement possible au ralenti et à charge partielle
- Des démarrages et freinages en douceur grâce à des rampes réglables réduisant les contraintes sur les matériels et marchandises transportées, tout en diminuant le nombre et les coûts des travaux de maintenance
- Une installation et un câblage simplifiés au maximum grâce au concept d’entraînement décentralisé
- Des solutions d’entraînement compactes pour des vitesses constantes, même pour des charges lourdes
Convoyeur à renvoi d'angle : pour un changement de direction réussi
- Des solutions d’entraînement compactes pour des vitesses constantes, même pour des charges lourdes
- Des démarrages et freinages en douceur grâce à des rampes réglables réduisant les contraintes sur les matériels et marchandises transportées, tout en diminuant le nombre et les coûts des travaux de maintenance
- Une installation et un câblage simplifiés au maximum grâce au concept d’entraînement décentralisé
- Une fiabilité élevée grâce à une expérience de plus de 70 ans dans la technologie de convoyage.
- Une consommation d'énergie réduite au maximum grâce mode de commande « VFC eco » ainsi qu'à un fonctionnement possible au ralenti et à charge partielle
Station de levage : pour les plus hautes exigences
- Une fiabilité élevée pour atteindre de grandes hauteurs grâce à une logique de freinage garantissant une faible usure
- Un maintien de la charge à l’arrêt par le moteur évitant l’activation du frein et préservant ainsi le matériel
- Un remplacement rapide et facile des composants lors des périodes de maintenance grâce à des connecteurs enfichables
- Une consommation énergétique réduite grâce à la récupération d’énergie dans le cas de très grandes hauteurs
Carrousel vertical : utilisation optimale de l’espace de stockage
- Une disponibilité élevée des stockeurs rotatifs verticaux grâce à des solutions d'automatisation efficaces avec une technologie éprouvée
- Une fiabilité élevée grâce à une expérience de plus de 70 ans dans la technologie de manutention.
- Des systèmes d'entraînements capables d'encaisser des surcharges importantes et une consommation énergétique réduite grâce à des réducteurs à haut rendement
- Une consommation d'énergie réduite au maximum grâce mode de commande « VFC eco » ainsi qu'à un fonctionnement possible au ralenti et à charge partielle
Transstockeurs pour entrepôts hautement automatisés
- Une nouvelle génération de transstockeurs d'avant-garde avec un pack complet de solutions innovantes
- Une mise en service simple et rapide grâce à des fonctions technologiques prêtes à l'emploi
- Une augmentation de la capacité de stockage grâce à la réduction des zones tampons (buffers)
- Une disponibilité élevée grâce à plusieurs décennies d’expérience avec les transstockeurs
- Une consommation d'énergie réduite grâce au raccordement du circuit intermédiaire ou bus courant continu des axes de translation et de levage
- Un bilan énergétique optimal grâce aux modules régénérateurs