Écologiquement utile, écologiquement précieux.
Efficacité énergétique avec les solutions Lenze BlueGreen
Sur la base d'une approche globale, nous vous montrons comment l'efficacité énergétique de vos applications peut être augmentée grâce à une technologie d'entraînement et d'automatisation intelligente. De plus, nous vous aidons à respecter les normes et les lois importantes.
Téléchargement
L'augmentation de l'efficacité énergétique des entraînements suit trois approches
1. Un fonctionnement contrôlé par un variateur de vitesse Une commande et une régulation de mouvement économe en énergie
- Un dimensionnement en fonction des besoins
- Un fonctionnement contrôlé par un variateur de vitesse
- Une commande et une régulation de mouvement économes en énergie
2. Convertir l'énergie avec un rendement élevé
- En utilisant des composants à haut rendement (moteurs, réducteurs)
3. Utiliser l'énergie de freinage régénérée avec
- Un échange d'énergie entre plusieurs entraînements
- Un stockage intermédiaire de l'énergie de freinage
- Une séparation des voies d'alimentation et de renvoi pour un dimensionnement optimal
Dimensionnement précis et efficace des systèmes d'entraînement avec Drive Solution Designer (DSD)
La conception intelligente d'un entraînement est la base d'un système d'entraînement exactement dimensionné et donc le plus petit possible avec les bons composants. Drive Solution Designer (DSD) permet de visualiser d'un seul coup d'œil le potentiel d'économie d'énergie et de le consigner dans le certificat de performance énergétique. Même la comparaison claire de différentes solutions est possible simplement.
Avec une bonne connaissance des applications d'entraînement, telles que la mécanique du système entraînement, les variantes possibles ou l'efficacité énergétique, DSD représente de manière simple et précise nos connaissances approfondies en matière de conception. Le dimensionnement d'un entraînement est basé sur des calculs avec des données d'applications, des profils de mouvements personnalisés et prend en compte la structure d'entraînement complète pour les exigences de la machine en question.
Dans le cadre de nos formations DSD, nous serons heureux de vous démontrer sa simplicité d’utilisation et toutes ses fonctionnalités.