Les variateurs de vitesse i510 et i550 sont disponibles dans des puissances assignées comprises entre 0,25 et 132 kW. Les variateurs de vitesse i510 sont simples et couvrent une plage de puissance de 0,25 à 15 kW tandis que les i550 sont polyvalents et permettent p.ex. une communication via tous les bus de communication courants dans une plage de puissance allant de 0,25 à 132 kW.

Les deux modèles sont convaincants

  • Un design fin à partir de 60 mm de largeur jusqu'à 4 kW et de 130 mm de profondeur jusqu'à 11 kW ; ils rentrent dans toutes les armoires de commande
  • Des fonctionnalités évolutives grâce à leur conception modulaire
  • Une facilité d'utilisation exceptionnelle

La conception modulaire permet différentes configurations de produits, selon les besoins de votre machine. Les modules enfichables, tels que le clavier de commande, le module USB ou le module WLAN, simplifient la mise en service et le diagnostic. Une application installée sur votre smartphone permet de réaliser facilement le paramétrage via le module de communication WLAN.

Ces variateurs de vitesse sont particulièrement appropriés pour des élévateurs, des convoyeurs, des enrouleurs/dérouleurs, des pompes, des ventilateurs ainsi que de nombreuses autres applications.

Ces variateurs de vitesse sont conformes à la norme EN 50598-2.

Tous les avantages des variateurs de vitesse i550 en un coup d'œil

 

Caractéristiques
  • Réseau 1 x 120 V CA, de 0,25 à 1,1 kW
  • Réseau 1 x 230 V CA, de 0,25 à 2,2 kW
  • Réseau 1/3 x 230 V CA, de 0,25 à 5,5 kW
  • Réseau 3 x 400 V CA, de 0,37 à 132 kW
Fonctionnalités
  • Commande U/f, linéaire/quadratique (VFC plus)
  • Commande vectorielle sans bouclage (SLVC)
  • Fonction d’économie d’énergie (VFC-Eco)
  • Commande Servo asynchrone (SC-ASM) avec bouclage
  • Commande vectorielle sans bouclage pour moteurs synchrones (jusqu'à 22 kW)
  • Commande vectorielle avec bouclage
  • Commande en U/f avec bouclage
  • Freinage par injection de courant continu
  • Gestion d'un frein de maintien pour garantir une faible usure
  • Freinage dynamique grâce à une résistance de freinage
  • Rampes en S pour une accélération et une décélération en douceur
  • Redémarrage à la volée, régulateur PID
Communication CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, POWERLINK, IO-Link
Homologations CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 selon EN 50598-2
Efficacité énergétique Selon EN 50598-2
Fonction de sécurité : Absence Sûre de Couple/Safe Torque Off (STO)

Lenze Americas - Sales

Configure un i550

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Brochure Brake resistors
    Date
    01.03.2021
  • Brochure i5x0 frequency inverters - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    22.03.2021

  • Project planning manual i55AE Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    20.04.2020
  • Project planning manual Inverter i550 Cabinet 0.25-75kW functional safety
    Date
    12.11.2020

Documentation : mise en service et exploitation

  • Commissioning manual i550 cabinet (Firmware 06 02 00 00)
    Date
    25.01.2021

  • Mounting instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 55-110kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions i5Cxxx i500 Control unit
    Date
    16.09.2019
  • Mounting instructions I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions i5MASA_i500 Safety module
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_120V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_240V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 480V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity Safety_i55AE i550 STO Drives
    Date
    11.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-4kW
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    01.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 15-45kW_400-480V
    Date
    05.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 30-110kW_400_480V
    Date
    01.03.2021
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    08.03.2021
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017