Pour vous aider à garder le contrôle de la situation

Avec les variateurs de vitesse 8400 HighLine, vous pouvez commander en toute simplicité des mouvements en boucle ouverte ou fermée pour réaliser du positionnement par exemple.

Caractéristiques

  • Réseau 1 x 230/240 V CA, de 0,25 à 2,2 kW
  • Réseau 3 x 400/500 V CA, de 0,37 à 45 kW

Variateurs de vitesse particulièrement appropriés pour les tables tournantes et les transstockeurs dans le domaine de l'intralogistique, ou pour les machines de formage, de remplissage dans l'industrie de l'emballage.

Vous pouvez compter sur

  • Les raccordements suivants : marche/arrêt, entrées/sorties analogiques (2/2), entrées/sorties numériques librement programmables (7/4)
  • Une communication au choix : CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Une possibilité de commande avec ou sans bouclage codeur
  • Une commande de positionnement intégrée
  • Jusqu'à 15 positionnements cibles sélectionnables avec leurs propres profils d'accélération et de décélération
  • Une gestion intégrée de la commande d'un frein de maintien
  • Des économies d'énergie avec le mode « VFC eco »
  • La sécurité intégrée avec la coupure sûre du couple ou Safe Torque Off (STO) en option

Lenze Americas - Sales

Configurer un 8400 HL

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

  • Catalogue Frequency Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Documentation : mise en service et exploitation

  • Hardware manual E84AVxCx 8400 StateLine-HighLine-TopLine 0.25-45kW
    Date
    28.05.2020

  • Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
    Date
    27.08.2019

  • Reference manual E84AVHCx 8400 HighLine C
    Date
    07.10.2019

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC Inverter Drives 8400 SU100
    Date
    27.04.2018
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 StateLine HighLine TopLine
    Date
    29.10.2020
  • Declaration EC Conformity Inverter Drives 8400 SL-HL-TL Safety 2A
    Date
    11.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 181-302
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 302-453
    Date
    05.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 302-453
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering E84AV
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E84AV Characteristic values 8400 Safety 1B
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400
    Date
    29.04.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017