Servovariateurs 9400
Résultats remarquables pour des tâches machine exigeantes, applications mono-axes ou multi-axes
Les servovariateurs 9400 HighLine permettent des mouvements en boucle fermée précis et dynamiques.
Caractéristiques
- Mono-axes : de 0,37 à 240 kW / de 1,5 à 460 A
- Multi-axes : de 0,37 à 30 kW / de 1,5 à 59 A
Servovariateurs particulièrement appropriés pour les encaisseuses et les cartonneuses dans l'industrie de l'emballage, pour les perforeuses de bandes de papier dans l'imprimerie, pour les dévidoirs dans l'industrie textile ou les transstockeurs en intralogistique ou dans les aéroports.
Vous pouvez compter sur
- Les raccordements suivants : marche/arrêt, entrées/sorties analogiques (2/2), entrées/sorties numériques librement programmables (8/4)
- Une entrée multicodeur universelle et une entrée résolveur
- Une communication au choix : CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
- Une commande pour des moteurs synchrones ou asynchrones
- Une gestion intégrée de la commande d'un frein de maintien
- Une taille mémoire adaptable via plusieurs modules mémoire
- Des fonctions métier très diversifiées et librement configurables (positionnement par tableaux, commandes de positionnement, réducteur électronique, cames électroniques, p. ex.)
- Des fonctions de sécurité évolutives
Lenze Americas - Sales
- +1 508 278-9100
- +1 508 278-7873
Configurer un 9400 HL
Accès rapide:
- Détails du produit
- Configuration du produit
- Plans CAO
- Devis en ligne
Support Technique des Produits
Documentation : mise en service et exploitation
-
Hardware manual E94A Servo Drives 9400 HighLine
- Date
- 06.06.2018
-
Hardware manual E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Communication manual E94AYCCA CANopen MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCDN DeviceNet MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEC POWERLINK CN MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEN Ethernet 2 Ports MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEO EtherNet-IP MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCEP POWERLINK MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCER PROFINET MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCET EtherCAT MXI module manual
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCIB INTERBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E94AYCPM PROFIBUS MXI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Mounting instructions E94ASHE Axis Single Drive 145-695A
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E94AYAF SM302 Safety module
- Date
- 17.01.2017
-
Mounting instructions E94AYM11 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E94AYM22 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E94AYM33 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E94AYM34 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 26.01.2017
-
Mounting instructions E94AYM43 Memory module Servo Drives 9400
- Date
- 13.12.2016
-
Mounting instructions E94BSHE Axis Single Drive 145-460A
- Date
- 28.02.2018
-
Mounting instructions E94xMHE Axis Multi Drive 1.5-32A
- Date
- 10.04.2018
-
Mounting instructions E94xMHE Axis Multi Drive 47-59A
- Date
- 10.04.2018
-
Mounting instructions E94xSHE Axis Single Drive 1.5-23.5A
- Date
- 10.04.2018
-
Mounting instructions E94xSHE Axis Single Drive 32-104A
- Date
- 10.04.2018
-
Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Reference manual E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (Firmware 01-37)
- Date
- 03.03.2015
-
Reference manual E94AxHE Servo Drives 9400 HighLine (from Firmware 01-50)
- Date
- 01.08.2019
-
Reference manual E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 16.12.2020
Documentation : certificats et déclarations
-
Declaration EC Conformity 9400
- Date
- 10.03.2021
-
Declaration EC Conformity 9400 E94B
- Date
- 11.03.2021
-
Declaration EC Conformity brake modules 9400 E94AZH
- Date
- 11.03.2021
-
Declaration EC Conformity E94AZCDM
- Date
- 16.03.2021
-
Declaration EC Conformity Safety module SM100 E94AYAB
- Date
- 17.03.2021
-
Declaration EC Conformity Safety module SM301
- Date
- 11.03.2021
-
Declaration EC Conformity Safety_E94AYAF SM302 safety module
- Date
- 11.03.2021
-
Declaration EC Conformity USB adapter E94AZCUS
- Date
- 16.03.2021
-
Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration EAC EAC Inverter_В05675-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration Lenze CCC negative declaration
- Date
- 11.03.2021
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation A 75-400kW
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 145-292A
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 generation B 366-460A
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 modular system
- Date
- 05.03.2021
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 Motor Brake Control
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 Power Supply 245A
- Date
- 30.06.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed 9400 servo system BF6-7
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E94 Accessories
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E94 safety modules
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-recognized Diode Unit E94AZCDM
- Date
- 17.01.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAB Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM100
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E94AYAB EC Type-Examination Safety Module SM100
- Date
- 07.02.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E94AYAE Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849-1 Safety Module SM301
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E94AYAE EC Type-Examination Safety Module SM301
- Date
- 07.02.2020
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Safety_Characteristics_SM302
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017
Lenze Americas - Customer Service
- +1 800 217-9100 (toll free)
- +1 508 278-7873