i550 protec est la nouvelle gamme de variateurs dans la plage de puissance de 0.37 ... 11 kW (extension prévue à 75 kW). Ses caractéristiques particulières : un design compact, des fonctionnalités évolutives et une extrême facilité d'utilisation.


Si votre machine a un fort encombrement, si elle a une conception modulaire ou si l'espace dans l'armoire électrique est limité, le i550 protec universel est la solution idéale pour une installation décentralisée proche du moteur. Il est idéalement adapté à de nombreuses applications telles que
les systèmes de convoyage, les machines d'emballage, les entraînements de ventilateurs et les systèmes de pompes.


i550 protec repose sur la technologie testée et validée du i550 cabinets et ne s'en distingue sur le plan fonctionnel que par son indice de protection de carter plus élevé avec un design adapté.

Points forts

  • L'indice de protection IP66 (NEMA 4X) avec homologation pour l'intérieur et l'extérieur, résistant aux projections d'eau et étanche à la poussière, permet de l'utiliser également dans les environnements difficiles
  • Le premier variateur de vitesse décentralisé sur le marché avec une interface IO-Link
  • Commande vectorielle sans bouclage pour moteurs synchrones
  • Une interface utilisateur intuitive pour une configuration rapide avec une navigation simple dans la structure de paramètres
  • Mémoire EPM enfichable pour une mise en service en série facile et un remplacement simple de l'appareil
  • Une interface de diagnostic micro-USB intégré en standard
  • Disponible en option avec clavier ou module WLAN

Lenze Americas - Sales

Product Finder i550 protec

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Brochure Frequenzumrichter i5x0 - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    13.02.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i550 protec frequency inverters
    Date
    09.12.2019

Documentation : mise en service et exploitation

  • Commissioning manual i550 protec 0.37-11kW (Firmware 05 05 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Mounting instructions Inverter i550 protec Low High IP -11kW
    Date
    05.02.2020

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AP i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550 protec
    Date
    20.01.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed _i550 Protec 370W-2.2kW
    Date
    18.01.2020
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 protec
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019