Variateurs de vitesse i510 protec
Compact, facile d'utilisation, économique
Le i510 protec est la nouvelle série de variateurs de vitesse dans la plage de puissance de 0,37 à 5,5 kW (0,5 à 7,5 hp). Caractéristique particulière : une conception compacte, fonctionnalités variées et une convivialité remarquable.
Le i510 protec est destiné aux applications moteur pour lesquelles le contrôle dynamique de la vitesse et du couple est exigé. Il est ainsi idéalement adapté à de nombreuses applications comme les systèmes de convoyage, les machines d'emballage et les systèmes de ventilateurs et de pompes.
Dérivé du matériel et du logiciel existants des variateurs i500 montés en armoire électrique — c'est-à-dire avec les mêmes fonctions d'entraînement et la même interaction utilisateur.
Points forts
- Un indice de protection jusqu'à IP31 (NEMA 1) avec protection contre les contacts accidentels, contre la condensation et contre les gouttes d'eau tombant à la verticale. Cela permet une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire électrique
- Une commande vectorielle sans bouclage pour moteurs synchrones
- Une interface utilisateur intuitive pour une configuration rapide avec une navigation simple dans la structure de paramètres.
- Une mémoire EPM enfichable pour une mise en service en série facile et un remplacement simple de l'appareil
- Disponible en option avec clavier ou module de diagnostic WLAN
Lenze Americas - Sales
- +1 508 278-9100
- +1 508 278-7873
Support Technique des Produits
Lenze Americas - Customer Service
- +1 800 217-9100 (toll free)
- +1 508 278-7873