Réducteurs planétaires MPR et MPG

Ultra-précis et hautement dynamiques.

La combinaison d’un réducteur planétaire MPR ou MPG Vogel et d’un servomoteur Lenze constitue la solution optimale pour des applications dynamiques et hautement dynamiques exigeant la plus haute précision.

Telles sont en effet les exigences que nous rencontrons quotidiennement dans le domaine de l’imprimerie, de l’emballage et du conditionnement, de la robotique et de la manutention, des systèmes de remplissage et des convoyeurs ainsi que dans la construction de machines en général.

Les réducteurs planétaires MPR et MPG se distinguent par une rigidité à la torsion particulièrement élevée combinée à un jeu angulaire descendant jusqu’à la minute d’angle.

En association avec des servomoteurs synchrones MCS et des servomoteurs asynchrones MCA, vous obtenez des solutions flexibles à haut rendement énergétique répondant aux exigences de la plupart des applications.

Vos avantages :

  • Réducteurs planétaires robustes avec arbre plein (MPR) ou arbre à bride (MPG)
  • Précision accrue grâce au jeu angulaire réduit (jeu min. < = 1 minute d’angle)
  • Solution d’entraînement efficace avec rendement élevé (>= 95 à >= 97 %)
  • Position de montage au choix (modifiable ultérieurement)
  • Indice de protection IP65 (réducteurs étanches à la poussière et protégés contre les projections d’eau de toutes directions)

Combinaisons possibles avec les moteurs suivants :

  • Servomoteurs synchrones et servomoteurs asynchrones dans la plage de puissance de 0,25 à 20,3 kW
Réducteurs planétaires g700-P

Réducteurs planétaires g700-P

Réducteurs planétaires g700-P

Réducteurs planétaires g700-P

Les réducteurs planétaires g700 constituent la solution idéale pour les applications dynamiques à coûts optimisés.

Réducteurs à roues droites g500-H

Réducteurs à roues droites g500-H

Réducteurs à roues droites g500-H

Réducteurs à roues droites g500-H

D’une grande robustesse, les réducteurs à roues droites se distinguent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un jeu angulaire réduit.

Réducteurs plats g500-S

Réducteurs plats g500-S

Réducteurs plats g500-S

Réducteurs plats g500-S

Nos réducteurs compacts à arbres parallèles se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un jeu angulaire faible.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation