Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs performants avec API intégré. Plage de puissance : 0,37 à 75 kW

Les servovariateurs intelligents librement programmables sont des composants clés pour réaliser de façon rentable des concepts de machines modulaires dans des installations complexes. Le 9300 Servo PLC est l’une des variantes du servovariateur 9300.

Le 9300 Servo PLC se distingue par sa flexibilité optimale et par ses capacités d’intégration. Il peut être librement programmé dans les langages définis par la norme CEI 61131-3. Vous souhaitez avoir recours à des solutions sur mesure préconfigurées pour vos fonctions d’entraînement complexes ? Pour cela, nous vous proposons plusieurs variantes du 9300 Servo PLC.

Ces appareils peuvent être livrés avec la fonction "Absence sûre de couple" (mise à l’arrêt sûre) intégrée (option).

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Variateurs adaptés pour des mouvements dynamiques et régulés.

Courant de sortie : 2 à 20 A (1,1 à 13,8 kW)

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Les entraînement intelligents pour les machines modulaires. Plage de puissance : 0,37 à 75 kW

940 PositionServo series servo inverters

940 PositionServo series servo …

940 PositionServo series servo inverters

940 PositionServo series servo inverters

Servo inverter for controlled, dynamic motion.

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs de fréquence pour applications complexes. Plage de puissance : 0,37 à 90 kW

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs adaptés pour des mouvements pilotés.

Plage de puissance : 0,25 à 22 kW (1,3 à 46 A)

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs de fréquence de conception modulaire pour applications standard. Plage de puissance : 0,25 à 90 kW

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs de fréquence pour applications décentralisées. Plage de puissance de 0,25 à 7,5 kW

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

Designed for the HVAC market.

Output power: 1 HP to 250 HP (0.18 to 185 kW).

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

Frequency inverter in IP20 with V/f Control.

Output power: ¼ HP to 30 HP (0.18 to 22 kW).

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

Frequency inverter in IP20 with V/f Control.

Output power: 1/3 HP to 15 HP (0.25 to 11 kW).

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Système de commande moteur décentralisé pour convoyeurs à rouleaux, tables tournantes et systèmes de levage

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Système de commande moteur décentralisé pour chariots de transfert, systèmes de levage, systèmes de préhension et de basculement et convoyeurs aériens électriques

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Système de commande moteur décentralisé pour chariots de manutention

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Cycle de vie du produit

Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Produit successeur