Overhead Control Unit (OCU)

Système de commande moteur décentralisé pour chariots de transfert, systèmes de levage, systèmes de préhension et de basculement et convoyeurs aériens électriques

Compte tenu d’un niveau d’automatisation élevé, le convoyeur aérien électrique dans son ensemble ne peut se passer de systèmes de commande innovants. Ainsi, dans les systèmes de transport sur rails, ces derniers assurent la régulation de vitesse et le pilotage sans contact des moteurs asynchrones. L’Overhead Control Unit (OCU) réunit l’intelligence et l’électronique de puissance nécessaires pour cela au sein d’un même boîtier. Le système est conçu de façon à vous permettre d’entraîner plusieurs moteurs via une seule et même unité.

En plus de la commande de blocage de parcours habituel d’un API classique, l’OCU contrôle l’espacement entre les véhicules d’un convoyeur aérien électrique. Les paramètres correspondants peuvent être saisis individuellement. Toutes les données importantes pour le fonctionnement, comme les données cibles, sont échangées, entre autres, directement via les câbles de bouclage. Une transmission d’énergie et de données par induction est par ailleurs possible. Enfin, des adaptations peuvent être effectuées à tout moment en vue de tâches futures en modifiant la programmation suivant la norme ouverte CEI 61131-3.

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Variateurs adaptés pour des mouvements dynamiques et régulés.

Courant de sortie : 2 à 20 A (1,1 à 13,8 kW)

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Les entraînement intelligents pour les machines modulaires. Plage de puissance : 0,37 à 75 kW

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs performants avec API intégré. Plage de puissance : 0,37 à 75 kW

940 PositionServo series servo inverters

940 PositionServo series servo …

940 PositionServo series servo inverters

940 PositionServo series servo inverters

Servo inverter for controlled, dynamic motion.

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs de fréquence pour applications complexes. Plage de puissance : 0,37 à 90 kW

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs adaptés pour des mouvements pilotés.

Plage de puissance : 0,25 à 22 kW (1,3 à 46 A)

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs de fréquence de conception modulaire pour applications standard. Plage de puissance : 0,25 à 90 kW

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs de fréquence pour applications décentralisées. Plage de puissance de 0,25 à 7,5 kW

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

Designed for the HVAC market.

Output power: 1 HP to 250 HP (0.18 to 185 kW).

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

Frequency inverter in IP20 with V/f Control.

Output power: ¼ HP to 30 HP (0.18 to 22 kW).

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

Frequency inverter in IP20 with V/f Control.

Output power: 1/3 HP to 15 HP (0.25 to 11 kW).

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Système de commande moteur décentralisé pour convoyeurs à rouleaux, tables tournantes et systèmes de levage

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Système de commande moteur décentralisé pour chariots de manutention

Cycle de vie du produit

Product is a spare part: The product is no longer individually manufactured.

Produit successeur

Sans produit successeur