Local Control Unit (LCU)

Système de commande moteur décentralisé pour convoyeurs à rouleaux, tables tournantes et systèmes de levage

Le système modulaire Local Control Unit (LCU) offre de multiples avantages et possibilités pour le domaine du convoyage. Les câbles d’alimentation réseau et de bus de terrain peuvent ainsi être bouclés via des raccordements de bus enfichables. Les aspects liés à la sécurité étant de plus en plus déterminants, les modules de sécurité nécessaires sont d’ores et déjà intégrés dans les systèmes de commande. Les moteurs, capteurs, actionneurs et codeurs ou encore les répartiteurs en Y peuvent être rapidement raccordés via des câbles préconfectionnés et testés. Applications typiques du système LCU : convoyeurs à rouleaux et tables tournantes.

L’utilisation du système LCU avec des entraînements à régulation de fréquence permet de réaliser un gain de place dans les armoires électriques. Le système LCU est conçu de façon à pouvoir être aisément modifié ou complété par des modules multifonctions. Grâce à lui, les installations de manutention peuvent être efficacement dotées de systèmes d’automatisation judicieux, qui offrent un gain de temps non négligeable.

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Variateurs adaptés pour des mouvements dynamiques et régulés.

Courant de sortie : 2 à 20 A (1,1 à 13,8 kW)

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Les entraînement intelligents pour les machines modulaires. Plage de puissance : 0,37 à 75 kW

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs performants avec API intégré. Plage de puissance : 0,37 à 75 kW

940 PositionServo series servo inverters

940 PositionServo series servo …

940 PositionServo series servo inverters

940 PositionServo series servo inverters

Servo inverter for controlled, dynamic motion.

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs de fréquence pour applications complexes. Plage de puissance : 0,37 à 90 kW

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs adaptés pour des mouvements pilotés.

Plage de puissance : 0,25 à 22 kW (1,3 à 46 A)

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs de fréquence de conception modulaire pour applications standard. Plage de puissance : 0,25 à 90 kW

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs de fréquence pour applications décentralisées. Plage de puissance de 0,25 à 7,5 kW

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

Designed for the HVAC market.

Output power: 1 HP to 250 HP (0.18 to 185 kW).

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

Frequency inverter in IP20 with V/f Control.

Output power: ¼ HP to 30 HP (0.18 to 22 kW).

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

Frequency inverter in IP20 with V/f Control.

Output power: 1/3 HP to 15 HP (0.25 to 11 kW).

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Système de commande moteur décentralisé pour chariots de transfert, systèmes de levage, systèmes de préhension et de basculement et convoyeurs aériens électriques

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Système de commande moteur décentralisé pour chariots de manutention

Cycle de vie du produit

Product is a spare part: The product is no longer individually manufactured.

Produit successeur

Sans produit successeur