Inductive Control Unit (ICU)

Système de commande moteur décentralisé pour chariots de manutention

Les systèmes de commande de la série Inductive Control Unit (ICU) fonctionnent avec un système de transmission d’énergie par induction, donc sans contact, assuré par les câbles posés dans le plancher. Les signaux de commande sont transmis par infrarouge, par radio ou encore par induction.

L’ICU traite les données mesurées pendant le déplacement et oriente le système de transport en adaptant la vitesse de rotation. Les données de trajectoire sont saisies sous forme de valeurs absolues ou par incréments. Le système de commande moteur décentralisé permet de définir des profils de vitesse divers et des options d’orientation différentes.

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Variateurs adaptés pour des mouvements dynamiques et régulés.

Courant de sortie : 2 à 20 A (1,1 à 13,8 kW)

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Servovariateurs 9300

Les entraînement intelligents pour les machines modulaires. Plage de puissance : 0,37 à 75 kW

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs 9300 PLC

Servovariateurs performants avec API intégré. Plage de puissance : 0,37 à 75 kW

940 PositionServo series servo inverters

940 PositionServo series servo …

940 PositionServo series servo inverters

940 PositionServo series servo inverters

Servo inverter for controlled, dynamic motion.

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs 9300 vector

Variateurs de fréquence pour applications complexes. Plage de puissance : 0,37 à 90 kW

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs de vitesse smd

Variateurs adaptés pour des mouvements pilotés.

Plage de puissance : 0,25 à 22 kW (1,3 à 46 A)

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs 8200 vector

Variateurs de fréquence de conception modulaire pour applications standard. Plage de puissance : 0,25 à 90 kW

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs 8200 motec

Variateurs de fréquence pour applications décentralisées. Plage de puissance de 0,25 à 7,5 kW

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

MCH series frequency inverters

Designed for the HVAC market.

Output power: 1 HP to 250 HP (0.18 to 185 kW).

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

SCF series frequency inverters

Frequency inverter in IP20 with V/f Control.

Output power: ¼ HP to 30 HP (0.18 to 22 kW).

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

SCM/SCL series frequency inverters

Frequency inverter in IP20 with V/f Control.

Output power: 1/3 HP to 15 HP (0.25 to 11 kW).

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Système de commande moteur décentralisé pour convoyeurs à rouleaux, tables tournantes et systèmes de levage

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Système de commande moteur décentralisé pour chariots de transfert, systèmes de levage, systèmes de préhension et de basculement et convoyeurs aériens électriques

Cycle de vie du produit

Product is a spare part: The product is no longer individually manufactured.

Produit successeur

Sans produit successeur