Réducteurs à couple conique et à roues droites GKS

Pour une précision maximale.

Les principaux atouts des réducteurs à couple conique et à roues droites sont une rigidité en torsion élevée et un faible jeu angulaire, qui permet de réaliser des positionnements extrêmement précis et reproductibles.

Combinés à des moteurs triphasés ou à des servomoteurs, ils constituent une unité d’entraînement très compacte. Ils sont proposés en version à 3 ou 4 étages avec des couples jusqu’à 11639 Nm et des rapports de réduction jusqu’à i = 1936.

Vos avantages :

  • Réducteurs à 3 et 4 étages
  • Arbre creux avec rainure de clavette ou lisse avec frette de serrage
  • Arbre plein avec clavette
  • Version à pattes ou à bride
  • Bras de réaction intégré au carter avec butoir en caoutchouc

Combinaisons possibles avec les moteurs suivants :

  • Moteurs triphasés suivant la directive ErP dans la plage de puissance de 0,12 à 45 kW
  • Servomoteurs dans la plage de puissance de 0,25 à 20,3 kW
  • Avec les Inverter Drives 8400 motec allant jusqu’à 7,5 kW, vous disposez d’unités d’entraînements mécatroniques décentralisées (Drive Package).
Réducteurs à roues droites GST

Réducteurs à roues droites GST

Réducteurs à roues droites GST

Réducteurs à roues droites GST

Combinés à des moteurs triphasés ou à des servomoteurs, nos réducteurs à roues droites constituent une unité d’entraînement compacte et performante.

Réducteurs plats GFL

Réducteurs plats GFL

Réducteurs plats GFL

Réducteurs plats GFL

Combinés à des moteurs triphasés ou à des servomoteurs, nos réducteurs plats constituent des unités d’entraînement compactes à haute efficacité énergétique.

Réducteurs à couple conique GKR

Réducteurs à couple conique GKR

Réducteurs à couple conique GKR

Réducteurs à couple conique GKR

Avec nos réducteurs à couple conique, vous bénéficiez avant tout d’une construction légère mais également de rendements élevés et d’engrenages sans usure.

Réducteurs à roues droites et à vis sans fin GSS

Réducteurs à roues droites et à vis …

Réducteurs à roues droites et à vis sans fin GSS

Réducteurs à roues droites et à vis sans fin GSS

Les réducteurs à roues droites et à vis sans fin se distinguent par un niveau sonore particulièrement faible.

Motoréducteurs triphasés ATEX

Motoréducteurs triphasés ATEX

Motoréducteurs triphasés ATEX

Motoréducteurs triphasés ATEX

Motoréducteurs triphasés pour les catégories ATEX 2GD et 3GD (poussières et gaz).

Motovariateurs mécaniques SIMPLABELT

Motovariateurs mécaniques SIMPLABELT

Motovariateurs mécaniques SIMPLABELT

Motovariateurs mécaniques SIMPLABELT

Plage de puissance avec variateurs SIMPLABELT de 0,25 à 45 kW

Motovariateurs mécaniques DISCO

Motovariateurs mécaniques DISCO

Motovariateurs mécaniques DISCO

Motovariateurs mécaniques DISCO

Plage de puissance avec variateurs DISCO de 0,25 à 7,5 kW, plage de réglage de vitesse de 1:6.