Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH pour le fonctionnement direct réseau

Pour les fonctions machine de base.

Moteurs triphasés pour des mouvements à vitesse constante.
Plage de puissance : 0,06 à 45 kW (0,43 à 290 Nm)

Adaptés pour une alimentation par le réseau et pour les applications pouvant se passer d’options classiques comme des motoventilateurs ou des freins.

Vos avantages :

  • Classe d’efficacité IE2 à partir de 0,75 kW
  • Moteurs à 2, 4 et 6 pôles jusqu’à 5,5 kW en construction B3, B5 et B14
  • Moteurs à 4 pôles à partir de 7,5 kW en construction B3 et B5
  • Indice de protection IP55
  • Raccordement : par boîte à bornes
  • Dispositif de surveillance de la température
  • Autoventilation
Servomoteurs synchrones SDSGS

Servomoteurs synchrones SDSGS

Servomoteurs synchrones SDSGS

Servomoteurs synchrones SDSGS

Servomoteurs synchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 0,45 à 2,2 Nm (0,14 à 0,7 kW)

Servomoteurs asynchrones MDFQA

Servomoteurs asynchrones MDFQA

Servomoteurs asynchrones MDFQA

Servomoteurs asynchrones MDFQA

Moteurs blindés ventilés couvrant une plage de puissance comprise entre 22,6 kW et 95 kW

Moteurs à excitation séparée MGFQ

Moteurs à excitation séparée MGFQ

Moteurs à excitation séparée MGFQ

Moteurs à excitation séparée MGFQ

Moteurs CC couvrant une plage de puissance comprise entre 0,33 et 90,8 kW

Moteurs à excitation séparée MGFRK

Moteurs à excitation séparée MGFRK

Moteurs à excitation séparée MGFRK

Moteurs à excitation séparée MGFRK

Moteurs CC couvrant une plage de puissance comprise entre 0,33 et 27 kW

Moteurs à aimants permanents 13.120

Moteurs à aimants permanents 13.120

Moteurs à aimants permanents 13.120

Moteurs à aimants permanents 13.120

Moteurs CC à aimants permanents couvrant une plage de puissance comprise entre 55 et 600 W