Moteurs à excitation séparée MGFQ

Moteurs CC couvrant une plage de puissance comprise entre 0,33 et 90,8 kW

Grâce à leur forme quadratique, les moteurs de cette série atteignent des rendements élevés tout en offrant un encombrement réduit. Résultat : des entraînements particulièrement économiques, pouvant être régulés aisément et avec précision à l’aide de régulateurs de courant mono- ou multi-quadrants. La ventilation intégrée, sûre et silencieuse, ainsi qu’un système de commutation adapté confèrent à ces moteurs les caractéristiques nécessaires pour des réserves de puissance importantes, notamment pour les applications de positionnement dynamiques.

Les moteurs de la série MGFQU travaillent sans compensation. L’enroulement de compensation de la série MGFQK veille à la proportionnalité du courant/couple y compris dans la plage de surcharge, et évite l’instabilité dans la zone défluxage. Les moteurs CC couvrent une plage de puissance allant jusqu’à 90 kW et sont proposés avec différents indices de protection sous forme de système modulaire. Ils peuvent être combinés avec les réducteurs, les freins et les systèmes de bouclage adaptés à l’application concernée.

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

MCM – des servomoteurs synchrones compacts prédestinés pour vos applications de positionnement et de robotique dans l’emballage et la manutention.

En association avec les servovariateurs i700, 9400...

Servomoteurs synchrones SDSGS

Servomoteurs synchrones SDSGS

Servomoteurs synchrones SDSGS

Servomoteurs synchrones SDSGS

Servomoteurs synchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 0,45 à 2,2 Nm (0,14 à 0,7 kW)

Servomoteurs asynchrones MDFQA

Servomoteurs asynchrones MDFQA

Servomoteurs asynchrones MDFQA

Servomoteurs asynchrones MDFQA

Moteurs blindés ventilés couvrant une plage de puissance comprise entre 22,6 kW et 95 kW

Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH …

Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés IE1/IE2 Basic MD/MH pour le fonctionnement direct réseau

Moteurs triphasés pour des mouvements à vitesse constante. Plage de puissance : 0,06 à 45 kW (0,43 à 290 Nm).

Moteurs à excitation séparée MGFRK

Moteurs à excitation séparée MGFRK

Moteurs à excitation séparée MGFRK

Moteurs à excitation séparée MGFRK

Moteurs CC couvrant une plage de puissance comprise entre 0,33 et 27 kW

Moteurs à aimants permanents 13.120

Moteurs à aimants permanents 13.120

Moteurs à aimants permanents 13.120

Moteurs à aimants permanents 13.120

Moteurs CC à aimants permanents couvrant une plage de puissance comprise entre 55 et 600 W

Cycle de vie du produit

Product is a spare part: The product is no longer individually manufactured.

Produit successeur

Sans produit successeur