PCs industriels - Stations de commande

Un système à toutes épreuves, grâce à une protection intégrale.

Les PCs industriels de type Command Station sont des unités de commande autonomes bénéficiant d’une protection complète contre la poussière et les projections d’eau. Les boîtiers sont équipés d’un socle de montage à l’arrière prévu pour une fixation sur bras articulé ou pour une fixation murale.

Vos avantages :

  • Station de commande intégrée dans un boîtier très design
  • Station de commande dotée de l’indice de protection IP65 - protection contre la poussière et les projections d’eau
  • Communication industrielle : CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232/RS422/RS485
  • Concept de commande individuel grâce aux nombreuses options et aux diverses consoles de commande proposées
  • La puissance de calcul, la mémoire vive (RAM), la mémoire de masse et les options de raccordement sont adaptables aux besoins requis.
Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Le Drive PLC étend la gamme fonctionnelle des variateurs en y adjoignant un API pour entraînements librement programmable.

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Deux systèmes E/S dotés de l’indice de protection IP20 : système modulaire et système compact

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

Performance élevée revendiquée et conception robuste

PCs industriels pour armoire électrique

PCs industriels pour armoire …

PCs industriels pour armoire électrique

PCs industriels pour armoire électrique

Conception robuste pour montage en armoire électrique

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Supervision aisée via des écrans tactiles entièrement graphiques équipés de Windows® CE

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Accessoires d’affichage et de commande : afficheurs de texte, afficheurs graphiques, écrans tactiles et unités de commande manuelles

Cycle de vie du produit

Lenze Product Lifecycle: Product is available: The products are produced in series and are available off-the-shelf with the same, familiar delivery time.