PCs industriels pour armoire électrique

Conception robuste pour montage en armoire électrique.

Les PCs industriels montés en armoire électrique sont conçus pour un usage universel. Ils se montent facilement dans tous les systèmes d’armoire électrique courants.

Vos avantages :

  • PC industriel pour montage en armoire électrique, indice de protection IP20
  • Communication industrielle : CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232/RS422/RS485
  • La puissance de calcul, la mémoire vive (RAM), la mémoire de masse et les options de raccordement sont adaptables aux besoins requis.
Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Le Drive PLC étend la gamme fonctionnelle des variateurs en y adjoignant un API pour entraînements librement programmable.

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Deux systèmes E/S dotés de l’indice de protection IP20 : système modulaire et système compact

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

Performance élevée revendiquée et conception robuste

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

Un système à toutes épreuves, grâce à une protection intégrale

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Supervision aisée via des écrans tactiles entièrement graphiques équipés de Windows® CE

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Accessoires d’affichage et de commande : afficheurs de texte, afficheurs graphiques, écrans tactiles et unités de commande manuelles

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Cycle de vie du produit

Lenze Product Lifecycle: Product is available: The products are produced in series and are available off-the-shelf with the same, familiar delivery time.