PCs industriels - Encastrables

Performance élevée revendiquée et conception robuste.

Les PCs industriels encastrables de la série Embedded Line sont des ordinateurs compacts, mécaniquement robustes et généralement sans ventilateur. Un design moderne et attractif ainsi que des composants électroniques à faible perte de puissance ouvrent la voie à un champ d’application étendu dans les domaines de la commande et de la supervision.

Vos avantages :

  • PCs industriels sur mesure grâce à différentes tailles d’écran et à une conception modulaire
  • Installation en armoire électrique, intégration dans les machines ou autres découpes de montage, faible profondeur de montage
  • Pour des environnements industriels difficiles, jusqu’à un degré de protection IP65
  • Communication industrielle : CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232/RS422/RS485
  • Montage aisé
  • La puissance de calcul, la mémoire vive (RAM), la mémoire de masse et les options de raccordement sont adaptables aux besoins requis.
Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Le Drive PLC étend la gamme fonctionnelle des variateurs en y adjoignant un API pour entraînements librement programmable.

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Deux systèmes E/S dotés de l’indice de protection IP20 : système modulaire et système compact

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

Un système à toutes épreuves, grâce à une protection intégrale

PCs industriels pour armoire électrique

PCs industriels pour armoire …

PCs industriels pour armoire électrique

PCs industriels pour armoire électrique

Conception robuste pour montage en armoire électrique

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Supervision aisée via des écrans tactiles entièrement graphiques équipés de Windows® CE

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Accessoires d’affichage et de commande : afficheurs de texte, afficheurs graphiques, écrans tactiles et unités de commande manuelles

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Cycle de vie du produit

Lenze Product Lifecycle: Product is available: The products are produced in series and are available off-the-shelf with the same, familiar delivery time.

Informations complémentaires