Interfaces homme-machine EPM

Accessoires d’affichage et de commande : afficheurs de texte, afficheurs graphiques, écrans tactiles et unités de commande manuelles

Les interfaces homme-machine englobent les produits de la série EPM.

Afficheurs de texte :

Économiques et compacts, ces afficheurs sont destinés aux applications d’automatisation peu complexes. Grâce à une faible profondeur de montage, ils trouvent leur place dans les espaces les plus réduits. Affichant de 2 à 4 lignes, ils sont rétro-éclairés, disposent du Bus Système Lenze en série et sont dotés de nombreuses touches système et de fonction.

Afficheurs graphiques :

Très économiques, les afficheurs graphiques allient fonctionnalité, convivialité et design moderne. Ces appareils compacts permettent de gérer des recettes de fabrication et de visualiser les données en mode graphique. Les tendances sont clairement mises en évidence et permettent de superviser les process de la machine de manière optimale.

Écrans tactiles :

Notre gamme de terminaux à écran tactile comprend des appareils d’entrée de gamme à prix raisonnable. Tous nos appareils sont dotés d’un Bus Système et offrent une flexibilité d’utilisation maximale. Pour les tâches de visualisation complexes, nous vous proposons un écran TFT 10,4 pouces adapté.

Unité de commande manuelle :

Cette unité est destinée à la commande et à la surveillance directement sur le site. Son faible poids et son écran tactile en font un appareil convivial. L’accès direct à l’appareil de commande et à la machine/aux pièces à usiner favorise une mise en service rapide.

Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Le Drive PLC étend la gamme fonctionnelle des variateurs en y adjoignant un API pour entraînements librement programmable.

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Deux systèmes E/S dotés de l’indice de protection IP20 : système modulaire et système compact

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

Performance élevée revendiquée et conception robuste

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

Un système à toutes épreuves, grâce à une protection intégrale

PCs industriels pour armoire électrique

PCs industriels pour armoire …

PCs industriels pour armoire électrique

PCs industriels pour armoire électrique

Conception robuste pour montage en armoire électrique

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Interfaces homme-machine EL 100

Supervision aisée via des écrans tactiles entièrement graphiques équipés de Windows® CE