Interfaces homme-machine EL 100

Supervision aisée via des écrans tactiles entièrement graphiques équipés de Windows® CE.

Une fonctionnalité adaptée aux besoins de l’utilisateur : dans leur version standard, ces HMI constituent déjà des systèmes complets et performants pour la commande et la supervision.

Ils conviennent parfaitement, entre autres, pour les applications requérant une flexibilité élevée et les fonctionnalités de l’environnement Windows ® CE.

Vos avantages :

  • Interfaces homme-machine performantes à prix avantageux pour la commande et la supervision
  • Écrans de 8,9 cm (3,5") à 26,4 cm (10,4")
  • Communication industrielle : CANopen, Ethernet, PROFIBUS/MPI
  • Interfaces standard éprouvées pour la communication avec les composants de commande de Lenze ou d’autres fabricants.
  • Logiciels exécutifs : Visu, Logic
  • Système d’exploitation standard Windows® CE
Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Drive PLC

Le Drive PLC étend la gamme fonctionnelle des variateurs en y adjoignant un API pour entraînements librement programmable.

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Système E/S IP20

Deux systèmes E/S dotés de l’indice de protection IP20 : système modulaire et système compact

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

PCs industriels - Encastrables

Performance élevée revendiquée et conception robuste

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

PCs industriels - Stations de commande

Un système à toutes épreuves, grâce à une protection intégrale

PCs industriels pour armoire électrique

PCs industriels pour armoire …

PCs industriels pour armoire électrique

PCs industriels pour armoire électrique

Conception robuste pour montage en armoire électrique

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Interfaces homme-machine EPM

Accessoires d’affichage et de commande : afficheurs de texte, afficheurs graphiques, écrans tactiles et unités de commande manuelles

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Cycle de vie du produit

Product has been discontinued: All customers who have signed a corresponding supply agreement with Lenze continue to be supplied the products in the familiar and agreed form.

Informations complémentaires