Servomoteurs synchrones MDxKS

Ils gardent la tête froide, même dans les plages de couple élevées.

Servomoteurs synchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision
Plage de couple : 2,8 à 52 Nm (1,1 à 5,9 kW)

Particulièrement appropriés pour les applications exigeant une dynamique élevée.

Vos avantages :

  • Capacité de surcharge élevée
  • Accélérations angulaires importantes
  • Montage rapide et maintenance aisée grâce aux connecteurs enfichables
  • Système de bouclage par résolveur ; alternative : codeur incrémental ou codeur absolu
  • Frein de parking en option
  • Refroidissement naturel ou motoventilation
  • Indice de protection IP65 (IP54 avec motoventilation)
  • Pour encore plus de précision et d’efficacité énergétique
Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 0,5 à 190 Nm (0,25 à 15,8 kW)

m850 synchronous servo motors

m850 synchronous servo motors

m850 synchronous servo motors

m850 synchronous servo motors

The compact m850 synchronous servo motors for positioning, robotics, packaging technology and handling system applications.

In conjunction with the Servo Inverter i700, Servo Drives 9400 and Inverter...

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

MCM – des servomoteurs synchrones compacts prédestinés pour vos applications de positionnement et de robotique dans l’emballage et la manutention.

En association avec les servovariateurs i700, 9400...

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones blindés ventilés adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 66 à 1100 Nm (10,6 à 60,2 kW)

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 2,0 à 1100 Nm (0,8 à 53,8 kW)

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 0,27 à 1,9 Nm (0,075 à 0,6 kW)

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation