Servomoteurs synchrones MCM

Des servomoteurs compacts pour toutes vos applications

MCM – des servomoteurs synchrones compacts prédestinés pour vos applications de positionnement et de robotique dans l’emballage et la manutention.

En association avec les Servo-Inverters i700, Servo Drives 9400 et Inverter Drives 8400 TopLine, vous obtenez des solutions d’entraînement performantes dans la plage de couple de 0,6 à 26,4 Nm.

Vos avantages :

  • Forme de construction compacte
  • Régulation aisée du fait d’un rapport d’inertie favorable entre la charge et le moteur
  • Résultats précis avec une régulation optimale de la vitesse, du couple et de la position
  • Surface de carcasse lisse permettant une utilisation dans l’industrie agro-alimentaire
  • Simplicité garantie

    • Résolveurs robustes en standard et codeurs SinCos multitours pour une précision élevée, montage et maintenance aisés
    • Connecteurs SpeedTec avec embases pivotantes

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 0,5 à 190 Nm (0,25 à 15,8 kW)

m850 synchronous servo motors

m850 synchronous servo motors

m850 synchronous servo motors

m850 synchronous servo motors

The compact m850 synchronous servo motors for positioning, robotics, packaging technology and handling system applications.

In conjunction with the Servo Inverter i700, Servo Drives 9400 and Inverter...

Servomoteurs synchrones MDxKS

Servomoteurs synchrones MDxKS

Servomoteurs synchrones MDxKS

Servomoteurs synchrones MDxKS

Servomoteurs synchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 2,8 à 52 Nm (1,1 à 5,9 kW)

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones blindés ventilés adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 66 à 1100 Nm (10,6 à 60,2 kW)

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 2,0 à 1100 Nm (0,8 à 53,8 kW)

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 0,27 à 1,9 Nm (0,075 à 0,6 kW)

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation