m850 synchronous servo motors

Medium dynamics in a compact design.

The compact m850 synchronous servo motors for positioning, robotics, packaging technology and handling system applications.

  • Torque range: 4.8 to 200 Nm
  • Power range: 2.0 to 9.2 kW

In conjunction with the Servo Inverter i700, Servo Drives 9400 and Inverter Drives 8400 TopLine, it provides high performance drive solutions.

Advantages:

  • Compact size
  • Easy to control due to favourable ratio between inertia of load and motor
  • Optimum smooth running characteristics for precise work outcomes
  • Suitable for use in the food industry thanks to a smooth housing surface
  • Simplicity due to robust resolver as standard and multi-turn sin/cos encoder for high precision
Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones MCS

Servomoteurs synchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 0,5 à 190 Nm (0,25 à 15,8 kW)

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

Servomoteurs synchrones MCM

MCM – des servomoteurs synchrones compacts prédestinés pour vos applications de positionnement et de robotique dans l’emballage et la manutention.

En association avec les servovariateurs i700, 9400...

Servomoteurs synchrones MDxKS

Servomoteurs synchrones MDxKS

Servomoteurs synchrones MDxKS

Servomoteurs synchrones MDxKS

Servomoteurs synchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 2,8 à 52 Nm (1,1 à 5,9 kW)

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones MQA

Servomoteurs asynchrones blindés ventilés adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 66 à 1100 Nm (10,6 à 60,2 kW)

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones MCA

Servomoteurs asynchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 2,0 à 1100 Nm (0,8 à 53,8 kW)

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones SDSGA

Servomoteurs asynchrones adaptés pour des mouvements régulés avec précision. Plage de couple : 0,27 à 1,9 Nm (0,075 à 0,6 kW)

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation