Moteurs triphasés IE2 MH pour le fonctionnement via variateur

À haute efficacité énergétique pour les applications basiques et évoluées.

Moteurs triphasés à haute efficacité énergétique (IE2) adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable.
Plage de puissance : 0,75 à 45 kW (5,08 à 290 Nm)

Appropriés pour un fonctionnement direct réseau ou via variateur.

Vos avantages :

  • Classe d’efficacité énergétique IE2
  • Moteurs 4 pôles en construction B3, B5 et B14
  • Plage de vitesse à couple constant allant jusqu’à 1:17,4
  • Indice de protection IP55
  • Raccordements possibles : par boîte à bornes, par connecteur HAN ou ICN
  • Dispositif de surveillance de la température
  • Conception modulaire pour une adaptation fonctionnelle à votre application
  • Systèmes de bouclage
  • Freins de service et de parking
  • Autoventilation ou motoventilation
Moteurs triphasés MF optimisés pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés MF optimisés pour le …

Moteurs triphasés MF optimisés pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés MF optimisés pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés à haute efficacité énergétique optimisés pour le fonctionnement via variateur, pour des mouvements à vitesse variable. Plage de puissance : 0,55 à 22 kW (1,53 à 59,2 Nm)

Moteurs triphasés IE3 m550-P pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés IE3 m550-P pour le …

Moteurs triphasés IE3 m550-P pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés IE3 m550-P pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés à haute efficacité énergétique (IE3) adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable. Appropriés pour un fonctionnement direct réseau ou via variateur. Plage de...

Moteurs triphasés IE1 MD pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés IE1 MD pour le …

Moteurs triphasés IE1 MD pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés IE1 MD pour le fonctionnement via variateur

Moteurs triphasés adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable. Appropriés pour un fonctionnement direct réseau ou via variateur. Plage de puissance : 0,12 à 22 kW (0,8 à 144...

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • M-n characteristics
  • Online quotation