Moteurs triphasés alimentés par le réseau

Moteurs performants en démarrage direct.

Les moteurs triphasés Lenze alimentés par le réseau sont conçus pour des applications en démarrage direct dans une plage de puissance de 0,12 à 45 kW. Proposés en différentes classes d’efficacité, ces entraînements répondent aux différentes exigences requises pour un fonctionnement sur le réseau.

Vos avantages :

  • Classes d’efficacité au choix pour tirer le meilleur profit économique possible
  • Gain de place grâce au montage direct et compact sur les réducteurs Lenze
  • Solution de freinage adaptée à l’application grâce aux différentes options
  • Protection optionnelle contre la surchauffe grâce à la surveillance de la température
Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor pour le …

Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor

Grâce au Lenze Smart Motor, le nombre de variantes des entraînements peut être réduit de 70 %. Contacteurs et démarreurs ne sont plus nécessaires, vous pouvez régler librement les vitesses voulues. De...

Moteurs IE2 MH

Moteurs triphasés IE2 MH pour le …

Moteurs IE2 MH

Moteurs IE2 MH

Moteurs triphasés à haute efficacité énergétique (IE2) adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable. Appropriés pour le fonctionnement direct réseau. Plage de puissance : 0,75...

Moteurs IE1 MD

Moteurs triphasés IE1 MD pour le …

Moteurs IE1 MD

Moteurs IE1 MD

Moteurs triphasés adaptés pour des mouvements à vitesse constante et à vitesse variable. Appropriés pour le fonctionnement direct réseau. Plage de puissance : 0,12 à 22 kW (0,8 à 144 Nm).

Informations complémentaires