Supplément pour hausse du prix des matières premières

Explications relatives au supplément de prix appliqué aux servomoteurs synchrones du fait de la hausse du prix des matières premières

Les servomoteurs synchrones intègrent des aimants constitués de néodyme et de dysprosium. Les prix de ces matériaux de la catégorie des terres rares ont très fortement progressé depuis fin 2010. Cela s'explique par la raréfaction des terres rares sur le marché mondial. Cette évolution des prix a entraîné une hausse importante du coût des aimants et donc, des coûts de fabrication des servomoteurs synchrones. Afin de tenir compte de cette forte augmentation, nous avons introduit un supplément pour la hausse des prix des matières premières.

Ce supplément ne comporte aucune autre majoration. Il correspond exclusivement au surcoût des aimants lié à la situation sur le marché international. Il est actuellement impossible de prédire l'évolution future des prix du marché. Cependant, il faut malheureusement envisager que la raréfaction des matériaux de la catégorie des terres rares se poursuive et que les prix continuent à s'envoler.

Calcul du supplément de prix

Le supplément pour hausse du prix des matières premières repose sur les cours du néodyme et du dysprosium sur www.asianmetal.com.

Ce supplément est calculé à partir du poids des terres rares contenues dans les aimants et de la différence entre le prix actuel des matières premières et la valeur de base de mars 2011. Le supplément appliqué est calculé sur la base du tarif que nous payons le jour de la facturation à condition que la facture correspondante soit établie au plus tard 5 jours après la livraison. Dans le cas contraire, c'est la valeur en vigueur le jour de la livraison qui est prise en compte.

Formule de calcul du supplément matières premières

montant du supplément par moteur = poids du néodyme par moteur en kg x (cours du néodyme à la date de valeur – valeur de base du néodyme au mois de mars 2011) + poids du dysprosium par moteur en kg x (cours du dysprosium à la date de valeur – valeur de base du dysprosium au mois de mars 2011)
(Les cours de référence sont les cours de l'Asian Metal (voir ci-dessus). La « date de valeur » est la date de référence pour le calcul du supplément pour hausse du prix des matières premières, indiquée ci-dessus.)