Pour des applications basiques.

Moteurs asynchrones triphasés Basics MD/MH pour des mouvements à vitesse fixe.

  • Gamme de puissance : de 0,06 à 45 kW
  • Plage de Couples assignés de 0,43 à 290 Nm

Ces moteurs sont appropriés pour un branchement direct sur le réseau et pour des applications simples ne nécessitant pas les accessoires habituels que sont les motoventilateurs de refroidissement ou les freins de maintien.

Vous pouvez compter sur

  • Des classes de rendement IE2 à partir de 0,75 kW
  • Des moteurs à 2, 4 et 6 pôles en versions B3, B5 et B14 jusqu'à 5,5 kW
  • Des moteurs 4 pôles en version B3 et B5 à partir de 7,5 kW
  • Un indice de protection IP55
  • Un raccordement électrique facile via une large boîte à bornes Boîte à bornes
  • Une protection contre la surchauffe par surveillance de la température par contact thermique PTO ou par sonde CTP ou PT1000
  • Un bon refroidissement assuré par un ventilateur monté sur le bout d'arbre arrière du moteur

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Catalogue Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Documentation : mise en service et exploitation

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze Americas - Customer Service

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)