Energy-
efficient
drive solutions

Solutions d'Entraînement à Haut Rendement Énergétique pour l'Industrie et l'Environnement

Protection du Climat - Pourquoi parle-t-on d'Efficacité Énergétique dans l'Industrie ?

Le Développement Durable et la Protection du Climat jouent un rôle de plus en plus important dans la sphère privée. Dans l'Industrie aussi, leur importance ne cesse de croître. Afin de concilier les Objectifs Climatiques avec une Société Harmonieuse et Prospère, l'augmentation de l'Efficacité Énergétique dans l'Industrie est un Levier Essentiel pour Réduire les Besoins en Énergie et Limiter le Réchauffement Climatique. Les Systèmes d'Entraînement sont responsables d'environ 70 % de la demande d'électricité dans l'Industrie. Ils constituent donc le Principal Levier pour Accroître l'Efficacité Énergétique et Réduire la Demande en Énergie. L'Industrie de la Construction de Machines est confrontée à des Réglementations de plus en plus strictes, telles que la Directive sur l'Écoconception, et aux exigences croissantes des utilisateurs. Lenze apporte une aide concrète et globale pour Optimiser les Besoins Énergétiques des Machines grâce à des Solutions d'Entraînement à Haut Rendement Énergétique.

Exigences Internationales en Matière d'Efficacité Énergétique

La norme CEI 60034-30-1 (2014) définit la Classification Internationale du Rendement Energétique des Moteurs Asynchrones Triphasés monovitesse 50 et 60 Hz en utilisant les codes IE (International Efficiency). Toutefois, la norme ne précise pas les classes de rendement à respecter. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des réglementations territoriales. Par conséquent, il existe des Exigences concernant les Rendements Minimaux des Moteurs Électriques dans presque tous les pays. Nous avons préparé des Fiches d'Information très claires pour les exigences spécifiques à chaque pays. Ces fiches d'information sont disponibles au téléchargement ci-dessous.

Comment réduire encore plus la Consommation d'Énergie ?

Au-delà des Exigences Minimales actuelles

Trois approches permettent d'accroître l'Efficacité Énergétique des Systèmes d'Entraînements.

1. Consommer l'Énergie Électrique de manière intelligente

    Avec un Dimensionnement basé sur les besoins réels
    Avec l'Utilisation de Variateurs de Fréquence
    Avec des Systèmes d'Entraînement à Haut Rendement  

2. Convertir l'Énergie avec un rendement élevé

    Avec des composants individuels à haut rendement : moteurs, réducteurs, variateurs de vitesse.

3. Utiliser l'Énergie de Freinage

    Avec l'échange d'énergie entre plusieurs moteurs
    Avec le stockage temporaire de l'énergie de freinage
    Avec la régénération de l'énergie de freinage

Package d'Entraînement Économe en Énergie

Quelles sont les Solutions d'Entraînement à Haut Rendement Énergétique proposées par Lenze ?

Les Moteurs Asynchrones Triphasés m550 de Lenze sont conformes à toutes les réglementations actuelles et futures en matière d'efficacité énergétique, telles que les classes d'efficacité IE2 et IE3. En combinaison avec les réducteurs g500 et les variateurs de vitesse i550, cela représente un Package d'Entraînement Complet et Économe en Énergie pour disposer d'un maximum d'économie dès le départ :

Moteurs Asynchrones Triphasés m500

Nos Moteurs Asynchrones Triphasés répondent à toutes les exigences actuelles en matière d'efficacité énergétique et sont optimisés pour être utilisés avec les réducteurs et les variateurs de fréquence Lenze :

Réducteurs g500

Les réducteurs Lenze se caractérisent par un rendement élevé et constant, une conception compacte et un fin échelonnement :

Variateurs de vitesse i500

Les variateurs de vitesse modulaires et compacts de la gamme i500 permettent d'utiliser efficacement l'énergie en fonction des besoins de votre machine :

Dimensionnement précis et efficace des systèmes d'entraînement avec Drive Solution Designer (DSD)

La conception intelligente d'un entraînement est la base d'un système d'entraînement exactement dimensionné et donc le plus petit possible avec les bons composants. Grâce à Drive Solution Designer (DSD) , le potentiel d'économie d'énergie est visible en un coup d'œil et est documenté dans le Certificat de Performance Énergétique. Même la comparaison claire de différentes solutions est possible simplement.

Avec une bonne connaissance des applications d'entraînement, telles que la mécanique du système entraînement, les variantes possibles ou l'efficacité énergétique, DSD représente de manière simple et précise nos connaissances approfondies en matière de conception. Le dimensionnement d'un entraînement est basé sur des calculs avec des données d'applications, des profils de mouvements personnalisés et prend en compte la structure d'entraînement complète pour les exigences de la machine en question.

Drive Solution Designer DSD - Vidéo de Démonstration

Découvrez les Avantages des Économies d'Énergie sur le plan Écologique et Économique.

Optimisez l'Efficacité Énergétique des Machines au-delà des Exigences Réglementaires Minimales de la Directive sur l'Écoconception.
 
Découvrez comment une Conception d'Entraînement réalisée avec Drive Solution Designer DSD permet d'Optimiser un Système d'Entraînement et de Réduire encore plus la Consommation d'Énergie. "

 

Je regarde la vidéo dès maintenant

Demande de Conseils pour la Conception d'une Solution d'Entraînement

Vous souhaitez concevoir une Solution d'Entraînement pour Votre Machine avec Drive Solution Designer  ?

Veuillez alors nous envoyer votre demande et nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous en ligne ou sur place dans vos locaux.

Écrire à Lenze