Lenze Bachofen en Suisse

Site d'Uster

Lenze en Suisse

Portrait de l’entreprise

Lenze Bachofen SA prête une assistance efficace à ses clients dans le développement de solutions techniquement et commercialement intéressantes.

Compétences

Plutôt des solutions que des produits! Nous offrons un large spectre de produits innovateurs, de solutions préconçues, de systèmes complets et un grand nombre de prestations de service. Nous contribuons aux réductions de coûts et aux améliorations de la productivité sur les machines de nos clients. Ensemble avec Lenze, nous comptons sur des partenariats à long terme avec nos clients.

Marchés

Nos solutions trouvent leurs applications dans les branches les plus diverses de l’industrie des machines. Les OEMs, les bureaux d’ingénieurs, mais aussi les utilisateurs finaux sont nos marchés cibles.

Segments

Les champs d’activités stratégiques sont, d’une part, l’automation avec la technologie des commandes, les asservissements et les systèmes et, d’autre part, la technique d’entraînement avec les convertisseurs de fréquence, les motoreducteurs, les systèmes d’entraînement déportés, la production/logistique et le service à la clientèle.

Positionnement dans le marché

Nous comptons parmi les leaders dans les domaines de l’entraînement et de l’automation et nous sommes conscients des exigences du marché. Nous avons le soutien de Lenze, une entreprise présente dans le monde entier. Elle possède des usines de production en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Aujourd’hui, 3300 employés travaillent pour le groupe Lenze. Vous et vos clients, vous pouvez donc compter sur un soutien qualifié sur place.

Notre histoire

Une rétrospective sur 40 ans.

2015

Alle à l'essentiel : Lenze propose sur le marché son nouveau variateur de fréquence i500.

2014

Lenze Bachofen SA fête ses 40 ans avec succès dans le marché suisse.

Avec la nouvelle présentation sur  Internet, la page d'accueil pour la Suisse est adaptée au « Corporate Design » de Lenze.

2013

Introduction sur le marché du « Smart Motor »  m300 de Lenze et des nouveaux réducteurs g500 de Lenze.  

2012

Lenze crée la marque « Lenze Performance Partner » pour un suivi encore amélioré de ses clients finaux. Les partenaires Elwitec GmbH et Incontrol AG reçoivent les premiers le sigle de qualité « Lenze Performance Partner ».

2011

Introduction sur le marché par Lenze des nouveaux « Servo-Inverter i700 » pour applications à axes multiples.

2010

Agrandissement de la famille des inverters décentralisées :
Le « Inverter Drives 8400 motec » entre sur le marché.

Lenze fait un pas supplémentaire dans le domaine de l'automation et présente sa nouvelle plateforme de commande, le « Controller 3200C ». Ce nouvel équipement est prévu pour la réalisation de systèmes de commande efficaces et d'applications de contrôles de mouvements performants.

Par l' « Inverter Drives 8400 Topline », Lenze comble l'écart avec les « servo drives ». L'inverter possède les qualités d'un système asservi et se prête aux tâches de positionnement nécessitant un haut niveau de précision et de dynamique.

2009

En octobre, le nom de la société Lenze AG (SA) changera en Lenze SE (Societas Europaea). Cette nouvelle forme juridique fournira la base pour le développement future de l'entreprise.

Depuis longe date spécialiste de la technologie de l'entraînement, Lenze deviendra le partenaire pour les solutions complètes dans les domaines de l'entraînement et de l'automation.

2008

Ready to Rightsize! - Sous cette devise est lancée la nouvelle génération des convertisseurs de fréquence "L-force Servo Drives 8400".

2007

Lenze Bachofen SA devient importateur général pour les servomoteurs, moteurs linéaires et moteurs couple du fabricant tchèque VUES BRNO s.r.o.

2006

Un premier client est connecté à Lenze-Bachofen via une liaison "EDI" (Electronic Data Interchange).

2005

Démarrage de l'introduction des "L-force Servo Drives 9400" sur le marché.

2004

Lenze Bachofen SA fête 30 ans d'existence et introduit un nouveau logo de style moderne.

Introduction du système SAP/R3 et connexion simultanée au monde SAP de Lenze.

2002

Lenze Bachofen SA entre dans ses nouveaux locaux de l'Ackerstrasse 45 à Uster.

1999

Lenze Bachofen SA fête ses 25 ans.

Par le biais du standard de programmation IEC 1131, Lenze introduit, pour la première fois, des fonctions API dans un régulateur d'entraînement.

1998

Introduction sur le marché du convertisseur de fréquence intégré 8200 motec et d'un nouveau programme de réducteurs.

1997

Le groupe Lenze célèbre ses 50 ans d'existence.

1996

Une usine ultra-moderne pour la production automatisée de servovariateurs et de convertisseurs de fréquence est mise en service.

1995

La nouvelle ligne de réducteurs (GnG) est introduite au début de cette année.

1994

Les convertisseurs de fréquence de la série 8200 sont mis su le marché et déclenchent une forte demande.

Certification selon DIN ISO 9001 pour Lenze Bachofen également.

1991 - 1993

Introduction chez Lenze de l'Assurance Qualité. Certification selon DIN ISO 9001.

1987

Les convertisseurs de fréquence sont équipés de microprocesseurs, la communication sérielle pour bus de terrain devient possible.

1986

Point de départ de la technique d'asservissement (régulateurs et moteurs "servo").

1984

La Simplana Bachofen AG change de nom en Lenze Bachofen AG.

1978

Le premier moteur à courant continu de fabrication Lenze. Début d'une série de réducteurs à roues droites de propre conception.

1977

Lenze propose son premier convertisseur de fréquence pour la commande de moteurs à courant alternatif.

1976

Lenze fabrique ses propres réducteurs à vis sans fin.

1974

La Simplana Bachofen AG est fondée à Uster près de Zürich.

Histoire du Groupe Lenze

Plongez-vous dans l’histoire de l’entreprise familiale Lenze SE.

Emplacement

Please notice

The Google Map is only displayed if you have opted-in for the use of "targeting cookies". You can adjust your cookie settings at any time on the privacy#use of cookies page.

Our contacts at a glance

Filter

Our Lenze Performance Partners

Learn more about the Lenze Performance Partner concept.