Des performances remarquables même dans des environnements extrêmes

Les variateurs de fréquence SMV IP65 se caractérisent par leur coffret étanche et s'installent en montage mural ou sur le bâti d'une machine, à proximité d'un moteur.

Caractéristiques

  • Réseau 1 x 120/240 V CA, de 0,37 à 1,1 kW / de 2,4 à 6 A
  • Réseau 1/3 x 200/240 V CA, de 0,37 à 2,2 kW / de 2,4 à 9,6 A
  • Réseau 3 x 200/240 V CA, de 4,0 à 15 kW / de 16,5 à 54 A
  • Réseau 3 x 400/480 V CA, de 0,37 à 22 kW / de 1,1 à 46 A
  • Réseau 3 x 600 V CA, de 0,75 à 22 kW / de 1,7 à 32 A

Variateurs de vitesse particulièrement appropriés pour les environnements humides, pour les machines soumises à des lavages réguliers à grande eau comme dans l'Industrie Agroalimentaire par exemple ainsi que pour les applications en extérieur (pour des pompes ou des ventilateurs).

Vous pouvez compter sur

  • Les raccordements suivants : marche/arrêt, entrée analogique, entrées et sorties numériques librement programmables (4/1)
  • Une communication au choix : Modbus/RS485, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS
  • Plusieurs variantes de coffrets comme ceux en plastique ABS pour l'intérieur ou en polycarbonate pour l'extérieur
  • Un affichage par LED
  • Un indice de protection élevé IP65

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Configurer un SMV IP65

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

Documentation : mise en service et exploitation

  • Operating instructions ESV SMV frequency inverter
    Date
    04.09.2019
  • Operating instructions EZAEDE1001 Memory module copier
    Date
    06.07.2018
  • Operating instructions ESV SMV Additional IO Module
    Date
    06.07.2018

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV
    Date
    20.01.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019