Des fonctions multiples pour des applications très diversifiées

Les variateurs de vitesse SMV IP31 offrent une régulation dynamique de la vitesse et du couple tout en étant compacts et simples d'utilisation.

Caractéristiques

  • Réseau 1 x 120/240 V CA, de 0,25 à 1,1 kW / de 1,7 à 6 A
  • Réseau 1/3 x 200/240 V CA, de 0,25 à 2,2 kW / de 1,7 à 9,6 A
  • Réseau 3 x 200/240 V CA, de 4,0 à 15 kW / de 16,5 à 54 A
  • Réseau 3 x 400/480 V CA, de 0,37 à 45 kW / de 1,1 à 88 A
  • Réseau 3 x 600 V CA, de 0,75 à 45 kW / de 1,7 à 62 A

Variateurs de vitesse particulièrement appropriés pour les tables tournantes et les lignes de productions dans l'Industrie Agroalimentaire et la Production Industrielle.

Vous pouvez compter sur

  • Les raccordements suivants : marche/arrêt, entrée analogique, entrées et sorties numériques librement programmables (4/1)
  • Une communication au choix : Modbus/RS-485, CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS
  • Un indice de protection IP31

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Configure un SMV IP31

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Flyer Inverter Drives SMV SMVector NEMA 1 IP31
    Date
    15.09.2017
  • Flyer Migration submicro scm scf to i500 smv
    Date
    18.11.2019

Documentation : mise en service et exploitation

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV
    Date
    20.01.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019