Variateurs de vitesse 8400 StateLine
Des mouvements pour un large éventail d’applications
Les variateurs de fréquence 8400 StateLine pour des mouvements en boucle ouverte ou fermée en toute simplicité.
Caractéristiques
- Réseau 1 x 230/240 V CA, de 0,25 à 2,2 kW / de 1,7 à 9,5 A
- Réseau 3 x 400/500 V CA, de 0,37 à 45 kW / de 1,0 à 89 A
Particulièrement appropriés pour les convoyeurs à renvoi d'angle 90° ou les palettiseurs en Intralogistique, les extrudeuses dans l’Industrie Plastique et les doseuses dans l’Industrie du Conditionnement.
Vous pouvez compter sur
- Les raccordements suivants : marche/arrêt, entrées/sorties analogiques (1/1), entrées/sorties numériques librement programmables (4/1)
- Une communication au choix : CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
- Une possibilité de commande avec ou sans bouclage codeur
- Une gestion intégrée de la commande d'un frein de maintien
- Des économies d'énergie avec le mode « VFC eco »
- La sécurité intégrée avec la coupure sûre du couple ou Safe Torque Off (STO) en option
Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics
Lenze België - Sales
Configurer un 8400 SL
Accès rapide:
- Détails du produit
- Configuration du produit
- Plans CAO
- Devis en ligne
Support Technique des Produits
Documentation : mise en service et exploitation
-
Operating instructions E84AVSCx 8400 StateLine C
- Date
- 19.11.2016
-
Operating instructions EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Hardware manual E84AVxCx 8400 StateLine-HighLine-TopLine 0.25-45kW
- Date
- 28.05.2020
-
Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
- Date
- 27.08.2019
-
Mounting instructions E84AVSCE 8400 StateLine C 0.25-3.0kW
- Date
- 19.11.2016
-
Mounting instructions E84AVSCE 8400 StateLine C 3.0-22kW
- Date
- 29.08.2014
-
Mounting instructions E84AVSCE 8400 StateLine C 30-45kW
- Date
- 28.05.2020
-
Mounting instructions E84AVxCC_8400 StateLine-HighLine-TopLine C Cold_Plate 0.25-45kW
- Date
- 28.05.2020
-
Mounting instructions E84AVxCD 8400 StateLine-HighLine-TopLine C Push-Through 0.25-15kW
- Date
- 14.05.2019
-
Mounting instructions E84AYCEC POWERLINK MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCER PROFINET MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCET EtherCAT MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCIB INTERBUS MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AYCPM PROFIBUS MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Mounting instructions E84AZEVS Terminals 8400 StateLine-HighLine-TopLine
- Date
- 18.11.2016
-
Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Reference manual E84AVSCx 8400 StateLine C manual
- Date
- 07.10.2019
Documentation : certificats et déclarations
-
Declaration EC Conformity 2006-42-EC Inverter Drives 8400 SU100
- Date
- 27.04.2018
-
Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 StateLine HighLine TopLine
- Date
- 29.10.2020
-
Declaration EC Conformity Inverter Drives 8400 SL-HL-TL Safety 2A
- Date
- 11.03.2021
-
Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration EAC EAC Inverter_В05675-19
- Date
- 30.03.2021
-
Declaration Lenze CCC negative declaration
- Date
- 11.03.2021
-
Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Declaration Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 181-302
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 302-453
- Date
- 05.03.2021
-
Declaration UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 181-302
- Date
- 17.01.2020
-
Declaration UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 302-453
- Date
- 17.01.2020
-
Certificate Safety engineering E84AV
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84AV Characteristic values 8400 Safety 1B
- Date
- 10.04.2019
-
Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400
- Date
- 29.04.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017