Réducteurs Planétaires MPR et MPG
Ultra-précis et hautement dynamiques
Les réducteurs planétaires de haute précision MPR ou MPG de Vogel associés à des servomoteurs Lenze constituent la solution optimale pour les applications très dynamiques exigeant une extrême rigidité torsionnelle.
Il s'agit par exemple d'applications de transfert linéaire à vitesse élevée, de tables tournantes, de lève-caisses, de navettes pour la préparation automatisée de commandes, d'ascenseurs/descenseurs ou d'AGVs dans les entrepôts automatisés ou encore de robotique ou de machines d'assemblage.
Les servoréducteurs planétaires MPR et MPG se caractérisent par des rigidités torsionnelles remarquables et des jeux angulaires très faibles pouvant descendre jusqu'à une minute.
Combinés avec les servomoteurs synchrones MCS et les servomoteurs asynchrones MCA, ils fournissent des solutions flexibles et particulièrement économes en énergie pouvant couvrir de nombreuses applications.
Vous pouvez compter sur
- Des réducteurs planétaires robustes à arbre plein (MPR) ou à arbre à bride (MPG)
- Une précision élevée grâce à un jeu angulaire réduit (<=1 minute d'angle)
- Une solution d'entraînement performante à hauts rendements (>= 95 jusqu'à >= 97 %)
- Un montage dans toutes les positions, et modifiable a posteriori
- Un indice de protection jusqu'à IP65 (étanche à la poussière, protection contre les jets d'eau sous n'importe quel angle)
Ils peuvent être montés avec les moteurs suivants
- Servomoteurs synchrones et asynchrones dans une plage de puissance de 0,25 à 20,3 kW