Robustes et précis pour vos applications

Les réducteurs à engrenages cylindriques à denture hélicoïdale se caractérisent par des rapports de réduction finement échelonnés, par des rendements élevés et offrent un rapport optimal entre couple et volume d'encombrement.

Ces réducteurs sont disponibles en version à 2, 3 et 4 étages avec des couples jusqu'à 14 000 Nm et avec des rapports de réduction jusqu'à i=3250.

Vous pouvez compter sur

  • Un rapport couple / encombrement finement échelonné pour une parfaite adaptation à votre machine
  • Dimensions d'arbre selon standards du marché et bride normalisée pour une incorporation machine facile
  • Une haute efficacité assurée par un rendement élevé

Ils peuvent être montés avec les moteurs suivants

  • Avec des moteurs triphasés m550-H, m550-P et m540-P IE2 et IE3 selon la directive écoconception dans une plage de puissance de 0,12 à 55 kW
    Avec variateur 8400 motec intégré, ils couvrent la plage de puissance de 0,12 à 7,5 kW.
  • Avec les moteurs asynchrones triphasés MF optimisés pour un fonctionnement avec variateurs de vitesse dans une plage de puissance de 0,55 à 22 kW
  • Avec les Lenze Smart Motors m300 avec un couple assigné de 1,75 Nm ou de 5 Nm
  • Avec servomoteurs synchrones MCS et m850, dans une plage de puissance de 0,25 jusqu'à 15,8 kW
  • Avec des servomoteurs synchrones MCA, dans une plage de puissance de 0,8 jusqu'à 20,3 kW

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Configurer un g500-H

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    03.12.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MF inverter-optimised
    Date
    26.06.2019

  • Project planning manual PROJ_IE2-IE3 helical geared motor g500-H with m550-H-P
    Date
    15.08.2020
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with m850 servo motor ID0000000509
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with MCA servo motor ID0000000257
    Date
    27.06.2019
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with MCS servo motor ID0000000735
    Date
    16.03.2020
  • Project planning manual g500-H helical geared motor with m300 Smart Motor ID0000001813
    Date
    21.11.2019

Documentation : mise en service et exploitation

  • Operating instructions g500 gearboxes ATEX
    Date
    02.12.2019

  • Mounting instructions g500 gearboxes accessories
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500 gearboxes component replacement with central thread motor and gearbox
    Date
    04.10.2017
  • Mounting instructions g500-H helical gearboxes with motors
    Date
    28.02.2020

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU m85AS
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCA MQA geared motors
    Date
    16.07.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCM motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MFFMA MFEMA MFSMA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EAC EAC-gearbox_gearbox-motor
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019