Moteurs Asynchrones Triphasés IE2 et IE3 m500
Une nouvelle génération de moteurs électriques conformes aux standards industriels de demain
Avec les Moteurs Asynchrones Triphasés m550 et m540, nous vous proposons une solution d'entraînement conforme aux standards industriels de demain pour votre machine. Ils répondent par ailleurs aux exigences légales des zones les plus importantes du monde comme les États-Unis, l'Europe et l'Asie.
Moteurs Asynchrones Triphasés IE2 m550-H
Les moteurs asynchrones triphasés m550-H couvrent la plage de puissance de 0,12 à 0,55 kW et présentent un haut rendement, conformément à IE2.
Avec les variateurs de vitesse 8400 motec intégrés, ils sont disponibles dans une plage de puissance de 0,12 à 0,55 kW.
Moteurs Asynchrones Triphasés IE3 m550-P
Les moteurs asynchrones triphasés m550-P couvrent une plage de puissance de 0,75 à 22 kW et un rendement Premium conformément à la classe IE3.
Avec les variateurs de vitesse 8400 motec intégrés, ils sont disponibles dans une plage de puissance de 0,75 à 7,5 kW.
Moteurs Asynchrones Triphasés IE3 m540-P
Les moteurs asynchrones triphasés m540-P couvrent une plage de puissance de 30 à 55 kW et un rendement Premium conformément à la classe IE3.
Le système de conception modulaire orienté application propose des solutions pour des tâches machine variées. Nos services numériques permettent également de faire une sélection rapide et une intégration facile dans vos processus opérationnels.
Vous pouvez compter sur
Des classes d'efficacité énergétique pour une utilisation économique et conforme aux standards industriels de demain pour de nombreuses applications dans une multitude de pays
Une conception modulaire évolutive pour une adaptation optimale aux exigences des machines
Un raccordement facile par boîte à bornes ou connecteur standard pour une mise en service rapide
Une utilisation optimisée en tant que motoréducteurs avec les réducteurs g500 et les variateurs de vitesse i510 et i550
La Directive d’Écoconception pour une Europe verte
Avec les m550, la nouvelle réglementation de rendement minimale pour les moteurs électriques à partir de 2021 n'est pas un problème
Avec la Directive sur l’Écoconception, dite aussi Directive ErP, les exigences légales applicables aux moteurs électriques des machines et des installations se sont accrues.
Grâce à notre Savoir-Faireet aux nouveaux moteurs à haut rendement énergétique vous pouvez facilement mettre vos machines en conformité. Pour vous aider, nous avons rassemblé des informations importantes sur notre Page relative à l'Écoconception, comme par exemple des fiches d'exigences par pays au niveau mondial ou des informations détaillées dans une FAQ.
Et le Film sur la Directive d’Écoconception vous permet quant à lui de savoir rapidement ce dont il faut concrètement tenir compte. Ensuite, vous pourrez tout de suite commencer avecnotre check-list .