Commandes moteur OCU
Unités de Commande Aériennes décentralisées (OCU) pour les systèmes de translation, de levage, de préhension et de basculement ainsi que pour les convoyeurs aériens électriques monorail
Avec son niveau élevé d'automatisation, le système global d'un convoyeur monorail électrique est inconcevable sans commandes innovantes. Dans les systèmes de manutention continue, ces OCU assurent la commande et la régulation de vitesse de moteurs asynchrones via des contacts électriques frottant sur un rail électrique multiconducteurs. Les unités de commande aériennes (OCU) combinent l'intelligence et l'électronique de puissance nécessaires dans un boîtier robuste. Le système est conçu de manière à pouvoir commander plusieurs moteurs avec un seul appareil.
En plus d'un bloc de commande standard d'automate programmable, les OCU contrôlent également la distance entre les chariots d'un convoyeur aérien monorail. Les paramètres peuvent être saisis séparément. Toutes les données importantes pour le fonctionnement, telles que les informations de position cible, sont entre autres échangées directement via des rails électriques multiconducteurs. Des transmissions inductives de données et d'énergie sont également possibles. Pour faire face aux futures exigences, il est possible de modifier à tout moment la programmation en utilisant la norme ouverte CEI 61131-3.
Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics
Lenze België - Sales
Downloads
Support Technique des Produits
Lenze België - Service
Product lifecycle 3
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)