Servomoteurs asynchrones MDFQA
Moteurs ventilés de 22,6 kW à 95 kW
Ces moteurs à ventilation interne ont une longue durée de vie, une large plage de régulation de vitesse et des couples assignés allant de 71 jusqu'à 434 Nm.
Les moteurs motoventilés MDFQA sont conçus pour un fonctionnement continu à des couples élevés. Leurs roulements largement dimensionnés et leur bobinage spécifique garantissent une longue durée de vie et un comportement de fonctionnement optimal dans toutes les situations d'entraînement.
Ces moteurs CC ont des couples nominaux jusqu'à 434 Nm et des couples de pointe jusqu'à 1400 Nm dans une plage de puissance comprise entre 22,6 kW et 95 kW. De conception compacte avec indice de protection IP23, ils ont été spécialement conçus pour fonctionner avec les variateurs de vitesse et les servovariateurs Lenze.
Le grand nombre de versions permet une large gamme d'applications. La grande plage de défluxage avec des réserves de couple élevées permet un fonctionnement continu jusqu'à des vitesses élevées.
Lenze België - Sales
Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics
Downloads
Support Technique des Produits
Lenze België - Service
Product lifecycle 2
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)