Pour des applications basiques

Moteurs triphasés IE1 MD pour des mouvements à vitesse constante et variable.

  • Puissances assignées de 0,12 à 22 kW
  • Couples assignés de 0,8 à 144 Nm

Appropriés pour un fonctionnement direct réseau ou via variateur.

Vous pouvez compter sur

  • Des moteurs 4 pôles avec fixations normalisées B3, B5 et B14
  • Une plage de réglage de vitesse jusqu'à 1:17,4 à couple constant
  • Un indice de protection IP55
  • Des possibilités de raccordement multiples, que ce soit par boîte à bornes, connecteurs Han® ou connecteurs ronds
  • Une protection contre la surchauffe par surveillance de la température par contact thermique PTO ou par sonde CTP ou PT1000
  • Un système modulaire pour une adaptation fonctionnelle à votre application
  • Un système de bouclage
  • Des freins de service et de maintien
  • Une autoventilation ou un motoventilateur

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Configurer un MD

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Courbes M-n
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD AC motors IE1
    Date
    26.06.2019
  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019
  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m2x0 mains-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD MH mains and inverter-operated IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Catalogue GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue Gxx geared AC motors MDxMA ATEX compliant
    Date
    13.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentation : mise en service et exploitation

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Mounting instructions MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU MDxKA
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    24.07.2019
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)