Une efficacité énergétique pour les applications basiques et évoluées

Moteurs asynchrones triphasés IE3 m550-P à faible consommation d'énergie pour des mouvements à vitesse constante et variable.

  • Puissances assignées de 0,75 à 45 kW
  • Couples assignés de 4,9 à 290 Nm

Ces moteurs triphasés Premium fonctionnent aussi bien avec des variateurs de vitesse que raccordés directement sur le réseau électrique.

Vous pouvez compter sur

  • Une efficacité énergétique exceptionnelle avec une classe de rendement IE3 (Premium)
  • Des moteurs 4 pôles avec fixations normalisées B3, B5 et B14
  • Une plage de réglage de vitesse jusqu'à 1:17,4 à couple constant
  • Un indice de protection IP55
  • Un système modulaire pour une adaptation fonctionnelle à votre application
  • Un raccordement électrique facile via une large boîte à bornes Une protection contre la surchauffe par surveillance de la température par contact thermique PTO ou par sonde CTP ou PT1000
  • Une protection contre la surchauffe par surveillance de la température par contact thermique PTO ou par sonde CTP ou PT1000
  • Un système de bouclage
  • Des freins de service et de maintien
  • Une autoventilation ou un motoventilateur

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue g500-BHS geared AC motors MD m5x0 inverter-operated IE1 IE3
    Date
    03.12.2020
  • Catalogue IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    03.12.2020

Documentation : mise en service et exploitation

  • Operating instructions m500-P Three-phase AC motors
    Date
    22.08.2019

  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized m500_m550_motor
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)