Une efficacité énergétique pour les applications basiques et évoluées

Moteurs asynchrones triphasés IE2 MH à faible consommation d'énergie pour des mouvements à vitesse constante et variable.

  • Puissances assignées de 0,75 à 45 kW
  • Couples assignés de 5,08 à 290 Nm

Ces moteurs triphasés peuvent fonctionner dans la communauté européenne avec des variateurs de vitesse ou directement sur le réseau électrique s'ils sont équipés de freins électromécaniques et ce, jusqu'au 30 juin 2021. Veillez à respecter la réglementation spécifique à chaque pays sur les rendements minimaux des moteurs triphasés.

Vous pouvez compter sur

  • Une bonne efficacité énergétique avec une classe de rendement IE2 (élevée)
  • Des moteurs 4 pôles avec fixations normalisées B3, B5 et B14
  • Une plage de réglage de vitesse jusqu'à 1:17,4 à couple constant
  • Un indice de protection d'IP54 jusqu'à IP66 sans accessoires
  • Des possibilités de raccordement multiples, que ce soit par boîte à bornes, connecteurs Han® ou connecteurs ronds Une protection contre la surchauffe par surveillance de la température par contact thermique PTO ou par sonde CTP ou PT1000
  • Un système modulaire pour une adaptation fonctionnelle à votre application
  • Un système modulaire pour une adaptation fonctionnelle à votre application
  • Un système de bouclage
  • Des freins de service et de maintien
  • Une autoventilation ou un motoventilateur

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Configurer un MH

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Courbes M-n
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Flyer MD MH m2x0 m3x0 AC motors mains-operated
    Date
    05.12.2019
  • Flyer MH AC motors IE2
    Date
    26.06.2019
  • Flyer Mx m5x0 AC motors inverter-operated
    Date
    26.06.2019

  • Catalogue GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Catalogue MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Documentation : mise en service et exploitation

  • Operating instructions MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Mounting instructions MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Mounting instructions MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019
  • 安装指导 MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    24.01.2017

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC GKS05-2MHBR080C32
    Date
    27.04.2018
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    10.07.2020
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ENERGY EFFICIENCY MHFMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed Energy Efficiency_MHEMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)