L'utilisation de moteurs à courant continu avec des carters standards en protection IP54 a fait ses preuves depuis des décennies dans les environnements industriels difficiles. Ils peuvent être installés de manière flexible selon différentes exécutions et positions de montage. Leur combinaison avec des réducteurs, des freins et des systèmes de bouclage est simple. La ventilation forcée axiale offre une grande plage de régulation avec un couple maximal.

Les moteurs sont équipés d'un enroulement de compensation. Ceci assure la proportionnalité couple/courant, qui peut atteindre jusqu'à 3 fois le courant nominal pour certains moteurs. Ceci permet, par exemple, un positionnement dynamique ou des démarrages brusques et rapides. En fonction de la vitesse et de la tension d'induit, des puissances assignées de 0,33 à 27 kW sont délivrées pour les tailles CEI 90 à 160.

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Support Technique des Produits

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)