Grâce à leur forme carrée, les moteurs de la gamme MGFQx offrent une densité de puissance élevée tout en conservant un faible volume. Ces moteurs sont ainsi extrêmement économiques et peuvent être commandés facilement et précisément avec des variateurs à courant continu à un ou plusieurs quadrants. La ventilation interne sûre et silencieuse ainsi que le circuit de commutation conçu en conséquence offrent les conditions préalables pour de grandes réserves de puissance, par exemple pour des applications de positionnement dynamique.

Les moteurs à courant continu de la gamme MGFQU fonctionnent sans compensation. Pour ceux de la gamme MGFQK, les enroulements de compensation assurent la proportionnalité courant/couple même dans la plage de surintensité et empêchent l'instabilité en cas d'affaiblissement du champ. Les moteurs à courant continu d'une puissance allant de 0,33 jusqu'à 90 kW sont déclinés en différentes catégories de protection sous la forme d'un système modulaire. Selon l'application, ils peuvent être combinés avec des réducteurs, des freins et des systèmes de bouclage appropriés.

Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics

Support Technique des Produits

Documentation : mise en service et exploitation

  • Operating instructions MGxRK-MGxQK-MGxQU DC motors
    Date
    19.11.2016

  • Mounting instructions MGFQU-MGEQU-MGSQU DC motors
    Date
    19.11.2016

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)