PCs Industriels en station de Commande
Un terminal de commande robuste grâce à une protection intégrale
Les PCs industriels en stations de commande sont des terminaux opérateurs autonomes protégés contre la poussière et les projections d'eau. Les boîtiers sont équipés d’un socle de montage à l’arrière prévu pour une fixation sur bras porteur articulé ou pour une fixation en façade d’armoire de commande.
Vous pouvez compter sur
- Un poste de commande avec un boîtier au design attrayant
- Un indice de protection IP65 contre la poussière et les projections d'eau
- Une communication industrielle : CANopen, Ethernet, PROFIBUS, RS232/RS422/RS485
- Un concept de terminal opérateur personnalisable grâce à une large gamme d'options et de pupitres de commande supplémentaires
- Une puissance de calcul, une RAM, une mémoire de masse et des options de raccordement évolutives en fonction des spécifications
Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics
Lenze België - Sales
Downloads
Support Technique des Produits
Lenze België - Service
Product lifecycle 0
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)