Commande Drive PLC
Un automate librement programmable dédié aux variateurs de vitesse
Le Drive PLC élargit les solutions des variateurs de vitesse en tant qu'automate librement programmable. Cette interaction permet non seulement de contrôler les mouvements de votre machine, mais aussi d'effectuer des tâches de commande centralisées. La programmation s'effectue dans les langages automates des standards internationaux IEC 61131-3.
En plus des options de connexion aux bus de communication les plus courants, le Drive PLC peut servir de passerelle. Les données process reçues sont transmises aux variateurs de vitesse raccordés via le bus système intégré.
Le nombre d’entrées et de sorties du Drive PLC peut être rapidement et aisément étendu via des cartes d’extension ou des modules de fonction.
Lenze België - Sales Support Orders, Spares & Logistics
Lenze België - Sales
Downloads
Support Technique des Produits
Lenze België - Service
Product lifecycle 0
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)