SMART Engineering Apps de Lenze

Lenze le ofrece apps para diferentes tareas: desde la parametrización del Lenze Smart Motor y del Inverter i500 hasta la recopilación de fórmulas de accionamiento.

Lenze SMART Product Info App

This app enables the display of product information on a scanned Lenze product.
(Barcode or 2D code)

Available functions:
  • Scanning the Lenze product
  • Lighting can be switched on
  • Call up the standard internet browser to display product information from www.lenze.com
  • Archiving of the scanned serial numbers
  • Optional sending of the scanned serial numbers via email

    SMART Keypad App de Lenze

    Esta app permite el diagnóstico y la parametrización de un Inverter i500. Para la comunicación se necesita un módulo WLAN en el Inverter.

    Vistas y funciones disponibles
    • Lista de dispositivos (dispositivos conectados y simulables)
      • Detección óptica del dispositivo
    • Lista de diagnósticos (vista general y libro de registro)
      • Restablecer errores
    • Lista de parámetros (estructurada y clasificada)
      • Buscar parámetros
      • Ajustar valor de parámetros
      • Guardar juego de parámetros
      • Habilitar Inverters
      • Bloquear Inverters

    SMART Motor App de Lenze

    Esta app le permite parametrizar el Lenze Smart Motor usando un smartphone o tableta con capacidad NFC.

    El Smart Motor de Lenze reduce la diversidad de variantes de los accionamientos hasta un 70 %. Sin contactor ni arrancador, con velocidades fijas libremente regulables y muchas funciones integradas, para aplicaciones de transporte.

    Funciones disponibles
    • Leer y editar el juego de parámetros de un Lenze Smart Motor
    • Escribir un juego de parámetros en un Lenze Smart Motor
    • Mostrar información del dispositivo y los datos de diagnóstico
    • Restablecer el juego de parámetros a los ajustes de fábrica
    • Abrir y guardar en archivos
    Formulario de contacto