Movimiento controlado en tareas básicas de la máquina

Convertidor de frecuencia 8400 BaseLine para movimientos controlados con comunicación

Datos de potencia:

  • Red: 1 CA 230/240 V: de 0,25 a 2,2 kW
  • Red: 3 CA 400/500 V: de 0,37 a 3,0 kW

Especialmente adecuado para, p. ej., accionamientos de transporte, bombas y ventiladores.

Ventajas:

  • Conexiones: paro/marcha, entrada analógica, entradas/salidas digitales (4/1) de libre programación
  • Comunicación: CANopen, opcional
  • Puesta en marcha rápida y sencilla
  • Protección contra sobrecarga del motor integrada

Lenze Americas - Sales

Configurar 8400 BL ahora

Rápido acceso a:

  • Detalles de producto
  • Configuración de producto
  • Dibujos CAD
  • Presupuesto en línea

Abrir EASY Product Finder

Product support

Documentación: Planificación de proyectos

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

Documentación: Puesta en marcha y funcionamiento

  • Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
    Date
    27.08.2019

  • Reference manual E84AVBCE 8400 BaseLine C
    Date
    26.01.2017
  • Reference manual E84AVBDE 8400 BaseLine D
    Date
    18.11.2016

Documentación: certificados y declaraciones

  • Declaration EC Conformity 8400 BaseLine
    Date
    19.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B06729-20
    Date
    12.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV BaseLine
    Date
    18.01.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_1B
    Date
    25.05.2021
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_2A
    Date
    25.05.2021
  • Certificate Safety engineering EC Type-Examination 8400_E84AV
    Date
    25.05.2021
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017